- 製品
- パワーマネジメント
- データセンターソリューション
- コントローラ
- MP2880
MP2880
Session textval
Session Titefor popup
- 出力レールの数1
- フェーズ数20
- VCC(最小)(V)3.15
- VCC(最大)(V)3.45
- Iq (typ) (mA)55
- Ishutdown (typ) (mA)0.15
- fsw(最小)(kHz)200
- fsw(最大)(kHz)3000
- インターフェイスAVSBus, PMBus
- プロセッサタイプASIC, CPU/GPU
- パッケージ(mm)TQFN-56 (7x7)
- グレードCatalog
MP2880は、メモリとシステムオンチップ (SoC) に電力を供給するシングルループのデジタル・マルチフェースコントローラです。MP2880は、MPSのIntelli-Phase™ 製品と連携して、最小限の外付け部品で完璧なマルチフェーズ電圧レギュレータ (VR) ソリューションを実現できます。MP2880は最大20フェーズ動作で設定できます。
MP2880は、デバイス設定を保存および復元するためのオンチップ不揮発性メモリ (NVM) を提供します。デバイス設定と故障パラメータは、PMBus / I2Cインタフェースを介して簡単に設定またはモニタ可能です。このデバイスは出力電流 (IOUT) をIntelli-PhaseTM 電流検出 (CS) 出力を通じてモニタして報告できます。
MP2880は、独自のデジタル多相非リニア制御に基づいており、最小限の出力コンデンサで負荷過渡に対して高速過渡応答を提供します。定常状態と負荷過渡の両方に対して1つの電力ループ制御方法のみであるため、電力ループ補償の設定は簡単です。
MP2880は、TQFN-56 (7mm x 7mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- マルチフェーズ、シングル出力、デジタルコントローラ
- PMBus / I2C準拠 (1MHzバス速度)
- AVSBus準拠
- 結合インダクタモード
- N + 2フェーズ冗長機能
- カスタム設定を保存するための内蔵不揮発性メモリ (NVM)
- ピンストラップによるマルチ構成 (最大16)
- 200kHz~3MHzのスイッチング周波数 (fSW) 範囲
- 自動ループ補償
- 従来のアナログコントローラよりも少ない外付け部品
- 非線形デジタル制御によるベストな過渡性能
- シングルレールの柔軟な位相割り当て
- 全体的な効率を改善するための自動フェーズシェディング (APS)
- 熱平衡に対して設定可能なオフセットを備えた相間でアクティブな電流バランス
- 入力電圧 (VIN) と出力電圧 (VOUT)、電流、および電力モニタリング
- レギュレータ温度モニタリング
- ノーアクション、ラッチオフ、ヒッカプのオプションを備えたVIN低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、出力過電圧保護 (OVP) および低電圧保護 (UVP)、過電流保護 (OCP)、過温度保護 (OTP)
- Intelli-Phase™故障診断
- NVMでのブラックボックス記録
- デジタルロード・ラインレギュレーション
- TQFN-56 (7mm x 7mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP2880GQNT-xxxx-Z MP2880GQNT-xxxx-P MP2880GQNT-0000-Z MP2880GQNT-0000-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP2880 Resources
-
APPLICATION
5G用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
NIC用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
スイッチ用電源ソリューションアプリケーション -
PRODUCT CATEGORY
コントローラ製品カテゴリ -
APPLICATION
サーバー (コア電源) データセンターソリューションアプリケーションクラウドコンピューティング、AIと機械学習、およびその他の画期的なイノベーションは、テクノロジー業界全体に広がり、消費者の日常生活に遍在するようになっています。 ただし、これらのテクノロジーの増大する処理とデータのニーズをサポートするには、サーバーとデータセンターがこれまで以上に高速で配信できる必要があります。これまで以上に高い電力密度は、効率や信頼性を損なうことなく、縮小するフットプリントに適合しなければなりません。コアパワーレールは、高まる需要に対応するために、最先端の速度、保護、および柔軟性を提供できる必要があります。 MPSの広範なソリューションは、システム全体のコストを低く抑えながら効率を優先し、エネルギーを節約して出力を最適化するために、高密度で電力を大量に消費するサーバー用に特別に作成された熱管理を提供します。MPS独自のIntelli-Phase™テクノロ...
-
PRODUCT CATEGORY
プロセッサ用コア電源コントローラ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP2925製品Dual-Loop, Digital, Multi-Phase Controller for VR14.Cloud with PMBus Interface in TQFN-48 Package
-
PRODUCT
MP2929製品Dual-Loop, Digital, Multi-Phase Controller for VR14.Cloud with PMBus Interface in TLGA-40 Package
-
PRODUCT
MP2921製品Dual-Loop, Digital, Multi-Phase Controller for VR14.Cloud with PMBus Interface
-
PRODUCT
MP2976製品Dual-Loop, Digital, 1 + 1 Phase Controller with PMBus Interface for VR13.HC/AVSBus
-
PRODUCT
MP29508製品Digital Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP2891製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with PWM-VID Interface
-
PRODUCT
MP2882A製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with PMBus Interface for AVSBus
-
PRODUCT
MP29436-A製品Triple-Loop, Digital Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP29439-A製品Quad-Loop, Digital Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP2985B製品Dual-Loop, Digital, 8-Phase Controller with Flexible PWM Firing Order and PMBus Interface for VR14 and Earlier Protocols
-
PRODUCT
MP29612-A製品Dual-Loop, Digital, 12-Phase Controller with SVI3 Interface
-
PRODUCT
MP29608-A製品Dual-Loop, Digital, 8-Phase Controller with SVI3 Interface
-
PRODUCT
MP2890製品Dual-Loop, Digital, 20-Phase Controller with PWM-VID Interface
-
PRODUCT
MPQ2931-AEC1製品Digital LLC Controller with PMBus/I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP29540製品Digital, Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP29816-C製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with PMBus and AVSBus Interface
-
PRODUCT
MP2869A製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with SVI3 Interface for AMD
-
PRODUCT
MP2927製品AVSBus向け、PMBusインタフェース付き、デュアルループ、デジタル、マルチフェーズコントローラ
-
PRODUCT
MP2882製品SVI2 / AVSBus向け、PMBusインタフェース付き、デュアルループ、デジタル、16フェーズコントローラ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成