- MP2927
MP2927
Session textval
Session Titefor popup
- 出力レールの数3
- フェーズ数8, 1, 1
- VCC(最小)(V)3.15
- VCC(最大)(V)3.45
- Ishutdown (typ) (mA)42
- fsw(最小)(kHz)200
- fsw(最大)(kHz)3000
- インターフェイスPMBus/I2C
- プロセッサタイプAny processor with PMBus/AVSBus
- パッケージ(mm)TQFN-40 (5x5)
- グレードCatalog
MP2927は、メモリとシステムオンチップ (SoC) に電力を供給するデュアルループのデジタルマルチフェーズコントローラです。MP2927は、MPSのIntelli-Phase™製品と連携して、最小限の外付け部品の数でマルチフェーズ電圧レギュレータ (VR) ソリューションを完成させることができます。MP2927は、レール1で最大8相で動作、レール2で1相で動作、レール3で1相で動作するように設定できます。
MP2927は、デバイス設定を保存および復元するためのオンチップ不揮発性メモリ (NVM) を提供します。デバイス設定と故障パラメータは、PMBus / I2Cインタフェースを介して簡単に設定またはモニタ可能です。デバイス は、Intelli-Phase™ デバイスの電流検知 (CS) 出力を通じて出力電流 (IOUT) をモニタして報告可能です。
MP2927は、独自のデジタルマルチフェーズ制御に基づいており、最小限の出力コンデンサで負荷過渡に対して高速過渡応答を提供します。定常状態と負荷過渡応答の両方に対して1つの電力ループ制御方法のみであるため、電力ループ補償の設定は簡単です。
MP2927は、TQFN-40 (5mm x 5mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- マルチフェーズ、シングル出力、デジタルコントローラ
- PMBus / I2C準拠 (1MHzバス速度)
- AVSBusモードが利用可能
- カスタム設定を保存するための内蔵不揮発性メモリ (NVM)
- 200kHz~3MHzのスイッチング周波数 (fSW) 範囲
- レール1用の結合インダクタモード
- 自動ループ補償
- 従来のアナログコントローラよりも少ない外付け部品
- デジタル制御によるベストな過渡性能
- トリプルレールの柔軟なフェーズ割り当て
- 全体的な効率を向上するための自動フェーズシェディング
- 熱平衡に対して設定可能なオフセットを備えたフェーズ間でアクティブな電流バランス
- 入力電圧 (VIN) と出力電圧 (VOUT)、電流、および電力モニタリング
- レギュレータ温度モニタリング
- VIN低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、出力過電圧保護 (OVP) / 低電圧保護 (UVP)、過電流保護 (OCP)、過熱保護 (OTP)、ノーアクション、ラッチオフ、ヒッカプのオプション付き
- Intelli-Phase™ 故障診断
- 電圧レギュレータ (VR) の故障タイプをNVMに自動記録
- デジタルのロード / ラインレギュレーション
- VOUTへのオフセット追加によるオーバークロックモード
- TQFN-40 (5mm x 5mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP2927GUT-xxxx-Z MP2927GUT-xxxx-P MP2927GUT-0000-Z MP2927GUT-0000-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP2927 Resources
-
APPLICATION
NICアプリケーションホーム > 用途 > データセンター > NIC MPSの革新的なNIC用電源ソリューションは高電力密度を実現し、より高速なデータ転送レート、発熱の低減、そして負荷の高いAIワークロードおける信頼性の最適化を可能にし...
-
APPLICATION
5G用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
NIC用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
スイッチ用電源ソリューションアプリケーション -
PRODUCT CATEGORY
コントローラ製品カテゴリ -
APPLICATION
サーバー (DDR電源)アプリケーションクラウドコンピューティング、AIと機械学習、およびその他のゲームチェンジングなイノベーションは、テクノロジー業界全体に広がり、消費者の日常生活に遍在するようになっています。ただし、これらのテクノロジーの増大するデータと処理のニーズに対応するには、サーバーとデータセンターがこれまで可能であったより以上に高速で配信できる必要があります。サーバーは、システムのフレキシビリティとセキュリティを維持しながら、増え続けるデータスループットとストレージを処理する必要があります。DDR電源レールはコアレールとほぼ同じ電力を必要とし、サーバーのデータ機能が拡大し続けるにつれて、非常に安定していて簡単に導入できる必要があります。 MPSのコントローラとレギュレータは、システム全体のコストを低く抑えながら、効率を優先します。これらは、エネルギーを節約し、出力を最適化するために、高密度で電力を大量に消費するサー...
-
APPLICATION
サーバー (コア電源) データセンターソリューションアプリケーションクラウドコンピューティング、AIと機械学習、およびその他の画期的なイノベーションは、テクノロジー業界全体に広がり、消費者の日常生活に遍在するようになっています。 ただし、これらのテクノロジーの増大する処理とデータのニーズをサポートするには、サーバーとデータセンターがこれまで以上に高速で配信できる必要があります。これまで以上に高い電力密度は、効率や信頼性を損なうことなく、縮小するフットプリントに適合しなければなりません。コアパワーレールは、高まる需要に対応するために、最先端の速度、保護、および柔軟性を提供できる必要があります。 MPSの広範なソリューションは、システム全体のコストを低く抑えながら効率を優先し、エネルギーを節約して出力を最適化するために、高密度で電力を大量に消費するサーバー用に特別に作成された熱管理を提供します。MPS独自のIntelli-Phase™テクノロ...
-
PRODUCT CATEGORY
プロセッサ用コア電源コントローラ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP2925製品Dual-Loop, Digital, Multi-Phase Controller for VR14.Cloud with PMBus Interface in TQFN-48 Package
-
PRODUCT
MP2929製品Dual-Loop, Digital, Multi-Phase Controller for VR14.Cloud with PMBus Interface in TLGA-40 Package
-
PRODUCT
MP2921製品Dual-Loop, Digital, Multi-Phase Controller for VR14.Cloud with PMBus Interface
-
PRODUCT
MP2976製品Dual-Loop, Digital, 1 + 1 Phase Controller with PMBus Interface for VR13.HC/AVSBus
-
PRODUCT
MP29508製品Digital Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP2891製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with PWM-VID Interface
-
PRODUCT
MP2882A製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with PMBus Interface for AVSBus
-
PRODUCT
MP29436-A製品Triple-Loop, Digital Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP29439-A製品Quad-Loop, Digital Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP2985B製品Dual-Loop, Digital, 8-Phase Controller with Flexible PWM Firing Order and PMBus Interface for VR14 and Earlier Protocols
-
PRODUCT
MP29612-A製品Dual-Loop, Digital, 12-Phase Controller with SVI3 Interface
-
PRODUCT
MP29608-A製品Dual-Loop, Digital, 8-Phase Controller with SVI3 Interface
-
PRODUCT
MP2890製品Dual-Loop, Digital, 20-Phase Controller with PWM-VID Interface
-
PRODUCT
MPQ2931-AEC1製品Digital LLC Controller with PMBus/I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP29540製品Digital, Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP29816-C製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with PMBus and AVSBus Interface
-
PRODUCT
MP2869A製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with SVI3 Interface for AMD
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成