MPSの革新的なNIC用電源ソリューションは高電力密度を実現し、より高速なデータ転送レート、発熱の低減、そして負荷の高いAIワークロードおける信頼性の最適化を可能にします。
クラウドサービスの爆発的な成長により、データセンター、ネットワーク、通信機器が大幅に進歩しました。
MPC22163-130は、OAMフォームファクタのAIプロセッサ、FPGA、およびASICコア電源、PCIeアクセラレータカードなどのアプリケーション向けに設計された、130A、非絶縁、2相のステップダウンプロセッサintelli-moduleコア電源です。
5G通信への移行により、接続されたデバイスの遅延、速度、容量にわたるセルラーテクノロジーが大幅に向上します。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成