サーバーアプリケーション向けの非絶縁型、2相ステップダウンIntelli-Module: MPC22163-130
MPC22163-130は、OAMフォームファクタのAIプロセッサ、FPGA、およびASICコア電源、PCIeアクセラレータカードなどのアプリケーション向けに設計された、130A、非絶縁、2相のステップダウンプロセッサintelli-moduleコア電源です。LGA-72 (9mm x 10mm x 7.65mm) パッケージで提供されるこの縮小されたソリューションサイズは、レイアウトを改善し、出力から負荷までの距離を短縮することで電力供給ネットワークを改善し、それによってI2R損失を低減します。MPC22163-130は、最大2kW以上の電力で、並列な多くのプロセッサ コア電源intelli-moduleに対してスケーラブルです。また、熱抵抗が低く、電力密度が高く、すぐれた効率をもっています。
特徴 :
- 統合された2つのDrMOS、インダクタ、FET、および複数の入力コンデンサ
- 5V VINと0.8V VOUTで91%以上のピーク効率
- スケーラブル
- 柔軟性を高めるための独立したフェーズ出力柔軟性を高めるための独立したフェーズ出力
- LGA-72 (9mm x 10mm x 7.65mm) パッケージによりコンパクトな90mm2のレイアウトエリアを実現
関連製品の詳細ページ :
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成