ホットスワップ保護デバイスの使用事例: 5G通信
役立つ情報を毎月お届けします
プライバシーを尊重します
MP5990は、入力電圧 (VIN) 、過電圧保護 (OVP)、出力電流 (IOUT) 、過電流保護 (OCP)、短絡保護 (SCP)、過熱保護 (OTP) などの豊富な保護の提供に加えて、PMBusインタフェースを使用して5G通信の電力供給を最適化できる、機能集積型50Aホットスワップソリューションです。
5G通信への移行により、接続されたデバイスの遅延、速度、容量にわたるセルラーテクノロジーが大幅に向上します。従来のホットスワップ電源モジュールでは、特に電力消費が急激に変化している間、より高い電流定格とより高速な電力供給を必要とする5G通信の高度な機能への対応に苦労しています。短絡、サージ、電圧変動により、5Gデータセンターや基地局に多大なコストのかかるダウンタイムや損傷が発生する可能性があるため、堅牢な電源保護ソリューションは5G通信にとってもう1つの重要な検討事項です。
MP5990は、入力電圧 (VIN)、過電圧保護 (OVP)、出力電流 (IOUT)、過電流保護 (OCP)、短絡保護 (SCP)、過熱保護 (OTP) などの豊富な保護の提供に加えて、PMBusインタフェースを使用して5G通信の電力供給を最適化できる、機能集積型50Aホットスワップソリューションです。MP5990のPMBusインタフェースは、トラフィック負荷やさまざまな電源状態の切り替えなどの要素に基づいて主要なパラメータをリアルタイムで制御することにより、ダイナミックな電源管理を可能にします。MP5990は、LGA-45 (5mm x 7mm) パッケージで提供されます。
付加機能は以下のとおりです :
- 4V〜16V動作入力電圧 (VIN) 範囲
- エアフローにより最大60AのIOUTに対応
- 1mΩオン抵抗 (RDS(ON)) のパワーMOSFET内蔵
- ±1%のIMONレポート精度
- MOSFETドライバ内蔵
- 電流センス (CS) とセンス出力内蔵
- 設定可能な過電流 (OC) 制限
- 設定可能な短絡電流制限
- 挿入遅延内蔵
- 設定可能なソフトスタート (SS)
- ヒューズ・ヘルスレポート機能搭載
- 故障信号出力 (GOK)
- パワーグッド (PG) 表示
- VIN低電圧警告 (UVW)
- 故障タイプ表示 (FLT_TYPE)
- 不揮発性メモリ (NVM) への故障自動記録
- Intelli-Fuseジャンクション温度 (TJ)
- Intelli-Fuseコントローラ
- カスタム設定を保存するための内蔵NVM
- 高精度入力エネルギー (EIN)、入力電力 (PIN)、出力電力 (POUT)、およびIOUT
- 設定可能なTON_DELAYとTOFF_DELAY
- NVM書き込み保護
詳細については、MPSの電子ヒューズとホットスワップソリューションの全製品一覧をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成