2倍の速さの機能サンプル引き渡しと迅速な設計イテレーションを活用しながら次世代の電源ソリューションを開発するべく、エンジニアリングチームと連携しましょう。
クラウドサービスの爆発的な成長により、データセンター、ネットワーク、通信機器が大幅に進歩しました。
MPC22163-130は、OAMフォームファクタのAIプロセッサ、FPGA、およびASICコア電源、PCIeアクセラレータカードなどのアプリケーション向けに設計された、130A、非絶縁、2相のステップダウンプロセッサintelli-moduleコア電源です。
5G通信への移行により、接続されたデバイスの遅延、速度、容量にわたるセルラーテクノロジーが大幅に向上します。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成