- 製品
- パワーマネジメント
- 保護回路用
- 電子ヒューズとホットスワップ
- 最大入力電圧48V超
- MP5926
MP5926
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)8
- 入力電圧 (最大) (V)80
- Iq (typ) (µA)3.5
- Channels1
- EnableActive High
- Fault FlagALERT, PMBus Registers
- Slew Rate ControlYes
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)TSSOP-28
The MP5926 is a high-voltage hot-swap controller capable of operating with supplies ranging from 8V to 80V. The MP5926 provides a controlled soft start (SS) during hot insertion to ensure a controlled output voltage (VOUT) ramp occurs.
The MP5926 provides over-current protection (OCP), over-power protection (OPP), over-temperature protection (OTP), and short-circuit protection (SCP). OCP supports two options: a circuit breaker and an active current-clamping mode. These values can be set via PMBus configuration.
The MP5926 supports discrete MOSFET hot-swap applications, providing a controlled SS turn-on. To further ensure that the external MOSFET's safe operating area (SOA) is controlled, the MP5926 implements a power limit (PL) and a configurable current limit during SS.
The MP5926 provides detailed fault handling and telemetry via the PMBus interface. The device's operation can be configured via the PMBus interface, providing more flexibility for device operation during SS and normal operation.
The MP5926 provides independent digital timers for OCP, OPP, retry delay, and insertion delay. This allows for each key parameter to be set to the optimal time operation without having to make a tradeoff to make one value work for three different modes.
The MP5926 is available in a TSSOP-28 (9.7mmx4.4mm) package.
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 8V to 80V Operating Input Voltage (VIN) Range
- Configurable Over-Current Protection (OCP)
- Configurable Over-Power Protection (OPP)
- Configurable Short-Circuit Protection (SCP)
- Configurable Soft-Start (SS) Current Limit
- Independent Digital Timers for OCP, Power Limit, Retry Delay, and Insertion Delay
- Configurable Soft-Start Time
- Supports External MOSFET
- Power Good (PG) Monitor and Indicator
- Built-In MOSFET Driver
- Configurable Over-Temperature Protection (OTP)
- Configurable VIN Over-Voltage Protection (OVP) and Under-Voltage Lockout (UVLO)
- Latch-Off or Retry Options
- Circuit Breaker or Active Current-Clamping Options
- 12-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) to Monitor VIN, Output Voltage (VOUT), Output Current (IOUT), Auxiliary Voltage (VAUX), and Temperature via PMBus
- Built-In Health Reporting
- Available in a TSSOP-28 (9.7mmx4.4mm) Package
入手可能な製品番号
MP5926GF-xxxx-Z MP5926GF-xxxx-P MP5926GF-0000-Z MP5926GF-0000-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP5926 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧48V超製品カテゴリ -
APPLICATION
5G用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
スイッチ用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
スモールセル基地局アプリケーションスモールセル基地局は、スマートフォンの普及、データ使用量の増加、5Gの出現により、これまで以上に有用です。しかしながら、スモールセル基地局の設計では、重量や体積の制限、性能を犠牲にしない、電力消費を大きく増やさないなどの制限を受けながら、需要に対応しなければなりません。今日のワイヤレス市場では信頼性と柔軟性がとにかく求められているため、消費者により速いスピードと性能を提供するために、新製品では効率、周波数スペクトル範囲の改善と、非連続帯域の使用が望まれます。 MPSの広範な製品ソリューションには、PoE PD、電子ヒューズとホットスワップコントローラ、降圧コンバータ、LDO、電源モジュール、DDRターミネーション、ロードスイッチ、監視回路、USBスイッチ、およびアナログスイッチが含まれます。これらの製品は、高電力密度のパワーマネジメント、高レベルの機能集積、優れた熱特性、および小型パッケ...
-
APPLICATION
サーバー (コア電源) データセンターソリューションアプリケーションクラウドコンピューティング、AIと機械学習、およびその他の画期的なイノベーションは、テクノロジー業界全体に広がり、消費者の日常生活に遍在するようになっています。 ただし、これらのテクノロジーの増大する処理とデータのニーズをサポートするには、サーバーとデータセンターがこれまで以上に高速で配信できる必要があります。これまで以上に高い電力密度は、効率や信頼性を損なうことなく、縮小するフットプリントに適合しなければなりません。コアパワーレールは、高まる需要に対応するために、最先端の速度、保護、および柔軟性を提供できる必要があります。 MPSの広範なソリューションは、システム全体のコストを低く抑えながら効率を優先し、エネルギーを節約して出力を最適化するために、高密度で電力を大量に消費するサーバー用に特別に作成された熱管理を提供します。MPS独自のIntelli-Phase™テクノロ...
-
PRODUCT
MP5048A製品60V、4A、14mΩ RDS(ON)、ホットスワップ、Intelli-Fuseソリューション
-
PRODUCT
MP5048製品60V、15A、7mΩのRDS(ON)、ホットスワップ、Intelli-Fuseソリューション
-
PRODUCT
MP5096製品5.5V, 1mΩ Low-RDS(ON) E-Fuse with Inrush Current Control and Current Monitoring
-
PRODUCT
MP87390製品12V, 90A, 4mmx6mm, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MPC16253-X-54-2500製品2.5kW, Regulated 12V Output, Quarter-Brick, Digital DC/DC Power Module
-
PRODUCT
MPC22174-170製品Dual-Phase, TLVR Intelli-ModuleTM with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MPC22154-170製品170A, Dual-Phase Intelli-ModuleTM with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MP2925製品Dual-Loop, Digital, Multi-Phase Controller for VR14.Cloud with PMBus Interface in TQFN-48 Package
-
PRODUCT
MP2929製品Dual-Loop, Digital, Multi-Phase Controller for VR14.Cloud with PMBus Interface in TLGA-40 Package
-
PRODUCT
MP2921製品Dual-Loop, Digital, Multi-Phase Controller for VR14.Cloud with PMBus Interface
-
PRODUCT
MP9946製品Single-Phase, Digital Step-Down Converter for VR14.Cloud with PMBus Interface
-
PRODUCT
MPQ8791製品16V, 10A, Digital, Synchronous Step-Down Converter with PMBus
-
PRODUCT
MP1652F製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP87006製品90A, Intelli-PhaseTMDrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology in TLGA-34 (4mmx6mm) Package
-
PRODUCT
MP4588製品100V, 0.8A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with Integrated Power MOSFETs
-
PRODUCT
MP591P1製品16V, 60A, 0.79mΩ RDS(ON), Fully Integrated Hot-Swap Solution
-
PRODUCT
MP2976製品Dual-Loop, Digital, 1 + 1 Phase Controller with PMBus Interface for VR13.HC/AVSBus
-
PRODUCT
MP5325C製品16V, 15A, 3mΩ RDS(ON), Hot-Swap Protection Device with Current Monitoring
-
PRODUCT
MP29508製品Digital Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP2891製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with PWM-VID Interface
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成