- MP29612-A
MP29612-A
Session textval
Session Titefor popup
- 出力レールの数2
- フェーズ数12
- VCC(最小)(V)3.1
- VCC(最大)(V)3.5
- Iq (typ) (mA)50
- Ishutdown (typ) (mA)2.5
- fsw(最小)(kHz)200
- fsw(最大)(kHz)3000
- インターフェイスPMBus/I2C, SVI3
- プロセッサタイプSVI3 (Version 2) Compliant
- パッケージ(mm)TQFN-48 (6x6)
- グレードCatalog
The MP29612-A is a dual-rail, digital, multi-phase controller that provides power for SVI3 core power. The device can work with MPS’s Intelli-PhaseTM products to complete the multi-phase voltage regulator (VR) solution with minimum external components. It can be configured to maximum 12-phase operation for rail 1, and maximum 6-phase operation for rail 2.
The controller provides an on-chip non-volatile memory (NVM) to store and restore device configurations. Device configurations and fault parameters can be easily configured or monitored via the PMBus/I2C interface. The MP29612-A can monitor and report the output current (IOUT) via the current-sense output of the Intelli-PhaseTM devices.
It is based on a unique, digital, multi-phase, nonlinear control to provide fast transient response with minimal output capacitors. With only one power loop control method for both steady state and load transient, power loop compensation is very easy to configure.
The MP29612-A is available in a TQFN-48 (6mmx6mm) package.
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- Up to 12-Phase, 2-Output, Digital Controller
- SVI3 (Version 2) Compliant
- PMBus/I2C Compliant (1MHz Bus Speed)
- Pin-Configurable for PMBus Address
- Built-In Non-Volatile Memory (NVM) to Store Configurations
- 200kHz to 3MHz Switching Frequency (fSW)
- Automatic Loop Compensation
- Supports Multi-Configuration for 6 Different Applications
- Flexible Pulse-Width Modulation (PWM) Assignment for Two Rails
- Automatic Phase-Shedding (APS) to Improve Overall Efficiency
- Phase-to-Phase Active Current Balancing with Configurable Offsets for Thermal Balance
- Input Voltage (VIN), Output Voltage (VOUT), Current, and Power Monitoring
- Regulator Temperature Monitoring
- VIN Under-Voltage Lockout (UVLO), Output Over-Voltage Protection (OVP)/Under-Voltage Protection (UVP), Over-Current Protection (OCP), Over-Temperature Protection (OTP) with No Action, Latch-Off, or Hiccup Options
- Intelli-PhaseTM Fault Diagnosis
- Voltage Regulator (VR) Auto-Records Fault Type to the NVM
- Digital Load-Line Regulation
- Overclocking Mode by Adding Offset to VOUT
- Available in a TQFN-48 (6mmx6mm) Package
入手可能な製品番号
MP29612-AGQKT-xxxx-Z MP29612-AGQKT-xxxx-P MP29612-AGQKT-0000-Z MP29612-AGQKT-0000-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP29612-A Resources
-
APPLICATION
5G用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
NIC用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
スイッチ用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
APPLICATION CONTENT MENUアプリケーション -
PRODUCT CATEGORY
コントローラ製品カテゴリ -
APPLICATION
サーバー (DDR電源)アプリケーションクラウドコンピューティング、AIと機械学習、およびその他のゲームチェンジングなイノベーションは、テクノロジー業界全体に広がり、消費者の日常生活に遍在するようになっています。ただし、これらのテクノロジーの増大するデータと処理のニーズに対応するには、サーバーとデータセンターがこれまで可能であったより以上に高速で配信できる必要があります。サーバーは、システムのフレキシビリティとセキュリティを維持しながら、増え続けるデータスループットとストレージを処理する必要があります。DDR電源レールはコアレールとほぼ同じ電力を必要とし、サーバーのデータ機能が拡大し続けるにつれて、非常に安定していて簡単に導入できる必要があります。 MPSのコントローラとレギュレータは、システム全体のコストを低く抑えながら、効率を優先します。これらは、エネルギーを節約し、出力を最適化するために、高密度で電力を大量に消費するサー...
-
APPLICATION
サーバー (コア電源) データセンターソリューションアプリケーションクラウドコンピューティング、AIと機械学習、およびその他の画期的なイノベーションは、テクノロジー業界全体に広がり、消費者の日常生活に遍在するようになっています。 ただし、これらのテクノロジーの増大する処理とデータのニーズをサポートするには、サーバーとデータセンターがこれまで以上に高速で配信できる必要があります。これまで以上に高い電力密度は、効率や信頼性を損なうことなく、縮小するフットプリントに適合しなければなりません。コアパワーレールは、高まる需要に対応するために、最先端の速度、保護、および柔軟性を提供できる必要があります。 MPSの広範なソリューションは、システム全体のコストを低く抑えながら効率を優先し、エネルギーを節約して出力を最適化するために、高密度で電力を大量に消費するサーバー用に特別に作成された熱管理を提供します。MPS独自のIntelli-Phase™テクノロ...
-
PRODUCT CATEGORY
プロセッサ用コア電源コントローラ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP2925製品Dual-Loop, Digital, Multi-Phase Controller for VR14.Cloud with PMBus Interface in TQFN-48 Package
-
PRODUCT
MP2929製品Dual-Loop, Digital, Multi-Phase Controller for VR14.Cloud with PMBus Interface in TLGA-40 Package
-
PRODUCT
MP2921製品Dual-Loop, Digital, Multi-Phase Controller for VR14.Cloud with PMBus Interface
-
PRODUCT
MP2976製品Dual-Loop, Digital, 1 + 1 Phase Controller with PMBus Interface for VR13.HC/AVSBus
-
PRODUCT
MP29508製品Digital Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP2891製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with PWM-VID Interface
-
PRODUCT
MP2882A製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with PMBus Interface for AVSBus
-
PRODUCT
MP29436-A製品Triple-Loop, Digital Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP29439-A製品Quad-Loop, Digital Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP2985B製品Dual-Loop, Digital, 8-Phase Controller with Flexible PWM Firing Order and PMBus Interface for VR14 and Earlier Protocols
-
PRODUCT
MP29608-A製品Dual-Loop, Digital, 8-Phase Controller with SVI3 Interface
-
PRODUCT
MP2890製品Dual-Loop, Digital, 20-Phase Controller with PWM-VID Interface
-
PRODUCT
MPQ2931-AEC1製品Digital LLC Controller with PMBus/I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP29540製品Digital, Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP29816-C製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with PMBus and AVSBus Interface
-
PRODUCT
MP2869A製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with SVI3 Interface for AMD
-
PRODUCT
MP2927製品AVSBus向け、PMBusインタフェース付き、デュアルループ、デジタル、マルチフェーズコントローラ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成