MP29816-C
Session textval
Session Titefor popup
- 出力レールの数2
- フェーズ数16
- VCC(最小)(V)3.1
- VCC(最大)(V)3.5
- Iq (typ) (mA)50
- Ishutdown (typ) (mA)0.25
- fsw(最小)(kHz)200
- fsw(最大)(kHz)3000
- インターフェイスAVSBus, PMBus
- プロセッサタイプASIC, CPU/GPU
- パッケージ(mm)TQFN-56 (7x7)
- グレードCatalog
The MP29816-C is a highly integrated, digital multi-phase controller that comprises an advanced power solution for CPUs, GPUs, and systems-on-chip (SoCs) in a wide range of applications, including servers, datacenters, and consumer applications. This controller is dedicated to AVSBus protocols. The MP29816-C supports up to 16 phases in one rail or support 8+8 (maximum) phases in two-rail applications. Together with MPS’s Intelli-PhaseTM products, the MP29816-C provides a high-density, energy-efficient core power solution.
The device provides an on-chip non-volatile memory (NVM) to store and restore device configurations. Device configurations and fault parameters can be easily configured and monitored via the PMBus/I2C interface. The wide range of configurable parameters and multiple protection features enable the MP29816-C to support easily building an intelligent, robust system.
The MP29816-C adopts a unique, digital, multi-phase, nonlinear control method to provide excellent transient performance with minimal output capacitors. The unique simple compensation loop makes it easy to debug.
It is available in a TQFN-56 (7mmx7mm) package.
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- Supports AVSBus Rev. 1.3
- PMBus/I2C Compliant (1MHz Bus Speed)
- Pin-Configurable AVSBus Address
- Pin-Configurable PMBus Address
- Built-In Non-Volatile Memory (NVM) to Store Configurations
- Supports a 200kHz to 3MHz Switching Frequency (fSW)
- Supports Auto-Slope Function
- Multi-Configuration Function Supports Up Six Different Applications
- Flexible Pulse-Width Modulation PWM Assignment for 2 Rails
- Flexible Output Current (IOUT) Sense via DrMOS IOUT Pins
- Automatic Phase-Shedding (APS) Function Improves Overall Efficiency
- Phase-to-Phase Active Current Balancing with Configurable Offsets for Thermal Balancing
- Input Voltage (VIN), Output Voltage (VOUT), Current, and Power Monitoring
- VIN Under-Voltage Lockout (UVLO), VOUT Over-Voltage Protection (OVP)/Under-Voltage Protection (UVP), Over-Current Protection (OCP), and Over-Temperature Protection (OTP) with No Action, Latch-Off, or Hiccup Options
- Intelli-PhaseTM Fault Diagnosis
- Auto-Records Voltage Regulator (VR) Fault Type to the NVM
- Digital Load-Line Regulation
- Overclocking Mode by Adding Offset to VOUT
- Password Lock for Accessing Registers
- Available in a TQFN-56 (7mmx7mm) Package
入手可能な製品番号
MP29816-CGQNT-xxxx-Z MP29816-CGQNT-xxxx-P MP29816-CGQNT-0000-Z MP29816-CGQNT-0000-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP29816-C Resources
-
APPLICATION
5G用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
NIC用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
スイッチ用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
AI (人工知能) ソリューションアプリケーション -
PRODUCT CATEGORY
コントローラ製品カテゴリ -
APPLICATION
サーバー (DDR電源)アプリケーションクラウドコンピューティング、AIと機械学習、およびその他のゲームチェンジングなイノベーションは、テクノロジー業界全体に広がり、消費者の日常生活に遍在するようになっています。ただし、これらのテクノロジーの増大するデータと処理のニーズに対応するには、サーバーとデータセンターがこれまで可能であったより以上に高速で配信できる必要があります。サーバーは、システムのフレキシビリティとセキュリティを維持しながら、増え続けるデータスループットとストレージを処理する必要があります。DDR電源レールはコアレールとほぼ同じ電力を必要とし、サーバーのデータ機能が拡大し続けるにつれて、非常に安定していて簡単に導入できる必要があります。 MPSのコントローラとレギュレータは、システム全体のコストを低く抑えながら、効率を優先します。これらは、エネルギーを節約し、出力を最適化するために、高密度で電力を大量に消費するサー...
-
APPLICATION
サーバー (コア電源) データセンターソリューションアプリケーションクラウドコンピューティング、AIと機械学習、およびその他の画期的なイノベーションは、テクノロジー業界全体に広がり、消費者の日常生活に遍在するようになっています。 ただし、これらのテクノロジーの増大する処理とデータのニーズをサポートするには、サーバーとデータセンターがこれまで以上に高速で配信できる必要があります。これまで以上に高い電力密度は、効率や信頼性を損なうことなく、縮小するフットプリントに適合しなければなりません。コアパワーレールは、高まる需要に対応するために、最先端の速度、保護、および柔軟性を提供できる必要があります。 MPSの広範なソリューションは、システム全体のコストを低く抑えながら効率を優先し、エネルギーを節約して出力を最適化するために、高密度で電力を大量に消費するサーバー用に特別に作成された熱管理を提供します。MPS独自のIntelli-Phase™テクノロ...
-
PRODUCT CATEGORY
プロセッサ用コア電源コントローラ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP2925製品Dual-Loop, Digital, Multi-Phase Controller for VR14.Cloud with PMBus Interface in TQFN-48 Package
-
PRODUCT
MP2929製品Dual-Loop, Digital, Multi-Phase Controller for VR14.Cloud with PMBus Interface in TLGA-40 Package
-
PRODUCT
MP2921製品Dual-Loop, Digital, Multi-Phase Controller for VR14.Cloud with PMBus Interface
-
PRODUCT
MP2976製品Dual-Loop, Digital, 1 + 1 Phase Controller with PMBus Interface for VR13.HC/AVSBus
-
PRODUCT
MP29508製品Digital Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP2891製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with PWM-VID Interface
-
PRODUCT
MP2882A製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with PMBus Interface for AVSBus
-
PRODUCT
MP29436-A製品Triple-Loop, Digital Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP29439-A製品Quad-Loop, Digital Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP2985B製品Dual-Loop, Digital, 8-Phase Controller with Flexible PWM Firing Order and PMBus Interface for VR14 and Earlier Protocols
-
PRODUCT
MP29612-A製品Dual-Loop, Digital, 12-Phase Controller with SVI3 Interface
-
PRODUCT
MP29608-A製品Dual-Loop, Digital, 8-Phase Controller with SVI3 Interface
-
PRODUCT
MP2890製品Dual-Loop, Digital, 20-Phase Controller with PWM-VID Interface
-
PRODUCT
MPQ2931-AEC1製品Digital LLC Controller with PMBus/I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP29540製品Digital, Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP2869A製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with SVI3 Interface for AMD
-
PRODUCT
MP2927製品AVSBus向け、PMBusインタフェース付き、デュアルループ、デジタル、マルチフェーズコントローラ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成