完全統合PoE PDインタフェース: MP8030

DC /DC PoEソリューションは基板スペースと設計時間を削減する

MP8030は、完全に統合された、高効率のフライバック / フォワードコントローラを備えた71W PoE PDインタフェースで、802.3af / at / bt仕様と互換性があります。PoE (パワーオーバーイーサネット) デバイスは、1本のケーブルでネットワーク信号と電源信号の両方を伝送できます。MP8030は、ダイオードの代わりにNチャネルMOSFETを使用し、ゲート2にMOSFETを統合することにより、従来のダイオードソリューションと比較して、電圧降下を大幅に削減し、エネルギー損失を削減して効率を向上させます。このコンパクトで高度に統合されたソリューションは、複数のトポロジーをサポートし、適応性を高め、基板スペースを45%削減し、最大93.8%の効率を実現します。

特徴 :

  • PSRフライバック、SSRフライバック、およびSSRアクティブクランプ・フォワードトポロジーをサポート
  • 51W未満が必要な設計には高電圧MOSFET、および51Wを超える設計には外付けFETを統合
  • すぐれたEMI制御により、システムノイズを大幅に低減
  • 自動保持電源シグネチャ機能
  • イーサネット・アライアンス認定
  • QFN-32 (5mm x 6mm) パッケージで提供

関連製品の詳細ページ