高度な電池残量計の使用例 : 電動自転車
役立つ情報を毎月お届けします
プライバシーを尊重します
本使用事例では、リチウム電池の電動自転車でのMPF42791のアプリケーションについて検証します。
MPF42791は、バッテリーパックと個々のセル (最大16個の直列セル) の充電状態 (SOC) と健康状態 (SOH) を推定および管理する高度な方法を提供します。
電動自転車市場は、実用とレジャー両方の移動手段として驚異的な成長を遂げています。標準的な自転車やその他の交通手段と比較して、電動自転車は手頃な価格、環境への配慮、実用性の点でユニークな組み合わせを提供します。電動自転車の需要が高まるにつれて、LCDディスプレイ、強力なライティング、スマートフォンの統合などの機能が強化された電動自転車に対する消費者の関心が高まっています。高精度で詳細なバッテリー状態表示は、シンプルな3本バーの充電状態 (SOC) インジケータに代わる先進的な電動自転車の重要な機能です。
MPF42791は、バッテリーパックと個々のセル (最大16個の直列セル) の充電状態 (SOC) と健康状態 (SOH) を推定および管理する高度な方法を提供します。さらに、MPF42791は、バッテリーモニタと組み合わせて2.5%以内のSOC精度を達成できます。MPF42791は、範囲表示、瞬時に利用可能な電力、フルバッテリーまでの充電時間、およびバッテリーが空になるまでの実行時間も提供します。MP2797でのI2Cインタフェースの使用で、電動自転車のディスプレイパネルは、これらの重要な指標を自転車に乗っている人にすばやく提供します。
MPF42791は、コンパクトなTQFN-32 (4mmx4mm) パッケージで提供されます。
付加機能は以下のとおりです :
- 多種多様なリチウム電池に対応
- アダプティブラーニングが以下で利用可能 :
- 初期費用設定の調整
- 初期放電設定の調整
- 個々のセルのSOHを更新して劣化を追跡
- 等価直列抵抗 (ESR) の情報を更新して劣化を追跡
- 生涯ログを提供
- 2.5Vの最小電源電圧
- 低消費電流
- 無効モードで6μA
- 休止中の動作モードで135μA (平均)
- 堅牢な通信用CRCにより、最大400kHz I2Cをサポート
- MPSのターンキーBMSモジュールで利用可能 :
- MBM1xS-P50-B および MBM1xS-P100-B
詳細はMPSの高性能バッテリーマネジメントソリューションのページをご覧ください。
関連コンテンツ
-
寄稿文
MPSの電源ICで電動自転車産業を加速
本稿では、電動自転車を向上し再定義する簡単な方法を提供するMPSの電力製品の概要について説明します
-
事例
電源管理の使用事例 : 電動自転車
電動自転車の設計におけるMP4581、MP27631、MIE1W0505BGLVHとMP5042のアプリケーションを検証します
-
ビデオ
バッテリーマネジメント - 電池残量計の詳細
従来の電池残量計方式、SOCとアナログフロントエンド (AFE) の精度、MPSの電池残量計が安全性を向上させ、キャリブレーションを不要にする方法など、電池残量計について詳しく説明します
-
寄稿文
充電状態 (SOC) の精度とバッテリー管理システム設計の最適化
バッテリーのSOCを正確に推定することは、バッテリー駆動のアプリケーションにとって重要であり、SOCの精度とコストの間のトレードオフを最適化するのはBMS設計者の仕事です
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成