MPQ4431
入手可能な製品番号
MPQ4431GL-P MPQ4431GL-Z
P&Zの意味 
関連商品
EVQ4431-L-00A 36V、1A、低自己消費電流、同期整流式ステップダウンコンバータ評価ボード
EVQ4431-L-00A評価ボードは、MP4431およびMPQ4431の機能を実証するために設計されています。MPQ4431は、内部にハイサイドおよびローサイドのパワーMOSFETを統合した、周波数設定が可能な (350kHz~2.5MHz)、同期整流式ステップダウンスイッチングレギュレータです。高速ループ応答に対する電流モード制御により、最大1Aの高効率出力電流 を実現します。
MPQ4431は高度な非同期変調 (AAM) モードを採用し、スイッチング周波数 (fSW) を減らすことにより軽負荷状態で高効率を実現します。これにより、スイッチング損失およびゲート駆動損失が低減されます。
EVQ4431-L-00Aは、完全に組み立てられテストされた評価ボードです。これは3.3V~36Vの広い入力電圧範囲から、最大1Aの負荷電流で3.3Vの出力電圧を生成します。MPQ4431は、QFN-16 (3mm x 4mm) パッケージで提供されます。
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-SE2512-2R2
セミシールドインダクタ 2.2µH
2.2
72
2.5
2.7
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
2.2
72
2.5
2.7
MPL-AT2010-2R2
薄型モールドインダクタ 2.2μH
2.2
125
2
2.6
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
2.2
125
2
2.6
MPL-AT2514-2R2
薄型モールドインダクタ 2.2μH
2.2
70
2.6
3.4
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
2.2
70
2.6
3.4
もっと見る

評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成