MPL-AT2514-2R2

薄型モールドインダクタ 2.2μH

MPL-AT2514-2R2

薄型モールドインダクタ 2.2μH

MPL-AT2514-2R2 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MPL-AT2512-2R2

アクティブ

MPL-AT2512-2R2

アクティブ

薄型のモールドインダクタ 2.2μH

Features & Benefits

  • サイズ : 2.5mm x 2.0mm x 1.2mm
  • 薄型
  • 低可聴ノイズ
  • モールド構造
  • ソフトサチュレーション
  • 高温でも安定
  • 低い直流抵抗 (DCR)
  • 最高動作温度 : 125°C以上
  • RoHS / REACH準拠 ; ハロゲンフリー

… and many more!

入手可能な製品番号

MPL-AT2514-2R2

Need more support?

Get Technical Support or Quote

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
タイプ
タイトル
Mechanical Model
3D STEP Model
OrCAD Library
OrCAD
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。