MPL-AT 薄型

表面実装構造
磁気シールド
コンパクトな設計
低可聴ノイズ
ソフト飽和
高温で安定

MPL-AT2010 (6) 詳細を表示 詳細を非表示
MPL-AT2512 / MPL-AT2514 (13) 詳細を表示 詳細を非表示
MPL-AT製品シリーズは、非常に薄型で、高さに制限のある設計に最適です。また、低DCR / ACRで、大電流に対応します。

インダクタ選択ツール

Buck Sync Image Buck Non-Sync Image Boost Sync Image Boost Non-Sync Image
*定常値に基づく
参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
Series
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
Operating Temp (max) (℃)
A Dimension (L) (mm)
B Dimension (W) (mm)
C Dimension (H) (mm)
Construction
MPSafe
MPL
Product URL
Series
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
Operating Temp (max) (℃)
A Dimension (L) (mm)
B Dimension (W) (mm)
C Dimension (H) (mm)
Construction
MPS
0.33
0.47
0.68
1.0
1.5
2.2
3.3
4.7
6.8
10
13
14
23
27
33
41
43
50
68
85
116
125
170
180
200
260
335
355
1.2
1.4
1.5
1.7
1.8
2
2.2
2.4
2.8
3.3
3.4
3.6
4.1
4.5
4.8
5.8
6.4
1.7
2
2.2
2.4
2.6
3
3.2
3.4
4.2
4.9
5.2
5.7
6
6.4
7.8
+125°C
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MPL-AT2010-R47

薄型モールドインダクタ 0.47μH

MPSから購入 0.47 27 4.5 5.7 125°C 2.0 1.60 1.0 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/inductor/molded-optimized-for-mps-dc-dc/mpl-at-molded-low-profile/mpl-at2010-r47.html
MPL-AT2010-R68

薄型モールドインダクタ 0.68μH

MPSから購入 0.68 41 3.6 4.9 125°C 2.0 1.60 1.0 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/inductor/molded-optimized-for-mps-dc-dc/mpl-at-molded-low-profile/mpl-at2010-r68.html
MPL-AT2010-1R0

薄型モールドインダクタ 1.0μH

MPSから購入 1.0 50 3.3 4.2 125°C 2.0 1.60 1.0 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/inductor/molded-optimized-for-mps-dc-dc/mpl-at-molded-low-profile/mpl-at2010-1r0.html
MPL-AT2010-1R5

薄型モールドインダクタ 1.5μH

MPSから購入 1.5 85 2.4 3.2 125°C 2.0 1.60 1.0 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/inductor/molded-optimized-for-mps-dc-dc/mpl-at-molded-low-profile/mpl-at2010-1r5.html
MPL-AT2010-2R2

薄型モールドインダクタ 2.2μH

MPSから購入 2.2 125 2 2.6 125°C 2.0 1.60 1.0 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/inductor/molded-optimized-for-mps-dc-dc/mpl-at-molded-low-profile/mpl-at2010-2r2.html
MPL-AT2010-4R7

薄型モールドインダクタ 4.7μH

MPSから購入 4.7 200 1.5 2 125°C 2.0 1.60 1.0 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/inductor/molded-optimized-for-mps-dc-dc/mpl-at-molded-low-profile/mpl-at2010-4r7.html
MPL-AT2512-R33

薄型モールドインダクタ 0.33μH

MPSから購入 0.33 13 6.4 7.8 125°C 2.50 2.0 1.20 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/inductor/molded-optimized-for-mps-dc-dc/mpl-at-molded-low-profile/mpl-at2512-r33.html
MPL-AT2512-R47

薄型モールドインダクタ 0.47μH

MPSから購入 0.47 14 5.8 6.4 125°C 2.50 2.0 1.20 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/inductor/molded-optimized-for-mps-dc-dc/mpl-at-molded-low-profile/mpl-at2512-r47.html
MPL-AT2512-R68

薄型モールドインダクタ 0.68μH

MPSから購入 0.68 23 4.8 6 125°C 2.50 2.0 1.20 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/inductor/molded-optimized-for-mps-dc-dc/mpl-at-molded-low-profile/mpl-at2512-r68.html
MPL-AT2512-1R0

薄型モールドインダクタ 1.0μH

MPSから購入 1.0 33 4.1 5.2 125°C 2.50 2.0 1.20 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpl-at2512-1r0.html
MPL-AT2512-1R5

薄型モールドインダクタ 1.5μH

MPSから購入 1.5 43 3.4 4.2 125°C 2.50 2.0 1.20 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/inductor/molded-optimized-for-mps-dc-dc/mpl-at-molded-low-profile/mpl-at2512-1r5.html
MPL-AT2512-3R3

薄型モールドインダクタ 3.3μH

MPSから購入 3.3 116 2.2 3 125°C 2.50 2.0 1.20 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/inductor/molded-optimized-for-mps-dc-dc/mpl-at-molded-low-profile/mpl-at2512-3r3.html
MPL-AT2512-6R8

薄型モールドインダクタ 6.8μH

MPSから購入 6.8 260 1.4 2.2 125°C 2.50 2.0 1.20 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/inductor/molded-optimized-for-mps-dc-dc/mpl-at-molded-low-profile/mpl-at2512-6r8.html
MPL-AT2512-2R2

薄型のモールドインダクタ 2.2μH

MPSから購入 2.2 68 2.8 3.4 125°C 2.50 2.0 1.20 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/inductor/molded-optimized-for-mps-dc-dc/mpl-at-molded-low-profile/mpl-at2512-2r2.html
MPL-AT2512-4R7

薄型のモールドインダクタ 4.7μH

MPSから購入 4.7 170 1.8 2.4 125°C 2.50 2.0 1.20 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/inductor/molded-optimized-for-mps-dc-dc/mpl-at-molded-low-profile/mpl-at2512-4r7.html
MPL-AT2512-100C

Low-Profile Molded Inductor, 10μH

MPSから購入 10 335 1.2 1.7 125°C 2.50 2.0 1.20 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpl-at2512-100c.html
MPL-AT2512-100

薄型モールドインダクタ 10μH

MPSから購入 10 355 1.2 1.7 125°C 2.50 2.0 1.20 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/inductor/molded-optimized-for-mps-dc-dc/mpl-at-molded-low-profile/mpl-at2512-100.html
MPL-AT2514-4R7

薄型モールドインダクタ 4.7μH

4.7 180 1.7 2.4 125°C 2.50 2.0 1.40 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpl-at2514-4r7.html
他の該当製品型番はありません