MPQ4430
入手可能な製品番号
MPQ4430GL-P MPQ4430GL-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV4430-L-00A 36V、3.5A、低自己消費電流、同期整流ステップダウンコンバータ評価ボード
EV4430-L-00Aは、MP / MPQ4430GL用の評価キットです。MP / MPQ4430GLは、内部にハイサイドおよびローサイドのパワーMOSFETを統合した、周波数の設定が可能な (350kHz~2.5MHz)、同期整流ステップダウンスイッチングレギュレータです。高速ループ応答に対する電流モード制御により、最大3.5Aの高効率出力電流を実現します。
MP / MPQ4430GLは、AAM (高度な非同期モジュール) モードを採用しており、スイッチング周波数を減らしてスイッチングとゲート駆動損失を低減することにより、軽負荷における高効率の実現に役立ちます。
EV4430-L-00Aは完全に組み立てられ、テストされた評価ボードで、3.3V~36Vの入力範囲で最大3.5Aの負荷電流で3.3Vの出力電圧を生成します。MPQ3326Aは、AEC-Q100認定済みで、QFN-16 (3mm x 4mm) パッケージで提供されます。
EVQ4430-L-00A
36V、3.5A、低自己消費電流、同期整流式ステップダウンコンバータ評価ボード
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-AT2010-R68
薄型モールドインダクタ 0.68μH
0.68
41
3.6
4.9
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.68
41
3.6
4.9
MPL-AT2512-R68
薄型モールドインダクタ 0.68μH
0.68
23
4.8
6
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.68
23
4.8
6
MPL-AY3020-R68
モールドインダクタ 0.68μH
0.68
26
5.15
8.6
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.68
26
5.15
8.6
もっと見る

評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成