MPQ3426 - 事前昇圧のリファレンスデザイン、コールドクランク過渡の簡単なソリューション
役立つ情報を毎月お届けします
プライバシーを尊重します
1 概要
1.1 説明
スタートストップ機能は、どのメーカーの新しい車モデルにも期待される機能です。ただし、寒い時期にモータを始動すると、バッテリの電圧降下が3Vまで低下する可能性があるため、これは自動車用電子機器の設計に課題をもたらします。これは「コールドクランク」と呼ばれます。
ほとんどの12V自動車システムの電力段は、通常、出力電圧を5Vまたは3.3Vに調整するシングル降圧コンバータで構成されています。レギュレータが低ドロップアウトモードで動作を開始した場合でも、ほとんどの回路は入力電圧の低下の影響を受け、機能を停止する可能性があります。電子制御ユニット (ECU) は、常に公称バッテリ電圧12Vから始動し、始動後にコールドクランク過渡が発生する可能性があります。事前昇圧を使用すると、この問題のソリューションが提供されます。
事前昇圧は、降圧コンバータの前に直列に接続された昇圧コンバータで構成され、特定のしきい値を下回ると電圧が上昇します。これにより、12Vハーネスの過渡に関係なく、降圧コンバータの入力電圧を安定させ、出力を一定レベルに正しく調整することができます。昇圧のバイアス電圧はメインの降圧コンバータによって提供されるため、システムの動作入力電圧が2V以下に拡張されます。
このリファレンスデザインは、エンジニアが最大18Wの電源の事前昇圧を設計するのに役立ちます。
1.2 機能
- 広い動作入力範囲
- 3.5Aの連続出力電流
- 350kHz〜2.5MHzのプログラム可能なスイッチング周波数
- 低ドロップアウトモード
- バレー電流検出を備えた過電流保護 (OCP)
- ウェッタブルフランクで提供
- 最大92%の高効率
- 逆極性保護
- 2次EMIフィルタ
- AEC-Q100 グレード1で提供
- CISPR25 Class5 EMC規格に適合
図1 : MPS事前昇圧リファレンスデザインボード
1.3 アプリケーション
- 車載インフォテインメント
- 自動車の安全性とADAS
2 リファレンスデザイン
2.1 ブロック図
図2 : ブロック図
L1とC1は、事前昇圧コンバータの一部であることに加えて、伝導EMIの入力フィルタとして機能します。D1は、降圧コンバータICを逆極性から保護します。D2は、他の逆極性保護が実装されていない場合に昇圧ICを保護するためのオプションです。
2.2 関連ソリューション
このリファレンスデザインは、次のMPSソリューションに基づいています。
| MPS集積回路 | 説明 |
| MPQ3426 | 6Aのスイッチ電流容量と3.2Vのバイアス電圧を備えた非同期昇圧コンバータ |
| MPQ4430 | 3.5Aを供給できる36V同期整流降圧コンバータ |
表1:システム仕様
2.3 システム仕様
| パラメータ | 仕様 |
| 動作入力電圧 | 2V DC〜36V DC |
| 起動入力電圧 | 5V DC〜36V DC |
| 出力電圧 | 5VDC |
| 最大出力電流 | 3.5A (5V出力) |
| スイッチング周波数 | 400kHz |
| 基板のフォームファクタ | 90mmx90mmx10mm |
| 効率 | 85%以上 |
| 12V出力リップル | 15mV |
表2 : システム仕様
| コールドクランク時の最低バッテリ電圧 | 5V出力電圧での最大出力電流 |
| 1.5V | 0.9A |
| 2.0V | 1.2A |
| 2.5V | 1.6A |
| 3.0V | 2.1A |
| 3.5V | 2.8A |
| 4.0V | 3.3A |
| 4.2V | 3.5A |
表3 : バッテリ電圧過渡 対 出力電流
3 試験結果
3.1 効率
特に記載がない限り、VBATT = 12V, VSYS = 5V, LBOOST = 2.2µH, LBUCK = 4.7µH, TA = 25°C
入力フィルタ、保護ダイオード、および事前昇圧付き
図9 : 効率 対 負荷電流 - AAMモード
図10 : 効率 対 負荷電流 - CCMモード
ISYS = 2A AAM モード
図11 : コールドクランク過渡電圧 (100ms/目盛)
3.2 EMC測定
VBATT = 12V, VSYS = 3.3V, LBUCK = 4.7μH, COUT= 44μF, fSW = 400kHz, TA = 25°C
150kHz〜108MHz
図 2115:CISPR25 Class5の伝導エミッション
150kHz〜30MHz

図 2216:CISPR25 Class5の放射エミッション
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成