EV4430-L-00A
EV4430-L-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
EVQ4430-L-00A
アクティブ
EVQ4430-L-00A
アクティブ
36V、3.5A、低自己消費電流、同期整流式ステップダウンコンバータ評価ボード
Features & Benefits
- 広い5V〜36Vの動作入力電圧範囲
- 3.5Aの連続出力電流
- 1μA低シャットダウン電流 (ISD)
- 10μAのスリープモード静止電流 (自己消費電流)
- 90mΩ / 40mΩの内部パワーMOSFET
- 350kHz~2.5MHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW)
- 外部クロック同期
- 選択可能な同相または180°異なる位相
- パワーグッド (PG) インジケータ
- 設定可能なソフトスタート時間 (tSS)
- 80nsの最小オン時間 (tON_MIN)
- 選択可能な強制連続伝導モード (FCCM) および高度な非同期変調 (AAM) モード
- 低ドロップアウト (LDO) モード
- バレー電流検出とヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
- サーマルシャットダウン
- QFN-16 (3mm x 4mm) パッケージで提供
- ウェッタブルフランクで提供
- AEC-Q100 グレード1認定
… and many more!
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成