熱バランスを備えたマルチフェーズMPQ2908A

48Vバッテリ用12V出力DC/DCコンバータ

リファレンスデザインをダウンロードする


役立つ情報を毎月お届けします

購読する

プライバシーを尊重します

1 概要

1.1 説明

新しい車載用設計では、48Vの電源システムを採用して、車両のケーブルハーネスの重量と電力損失を削減しています。さらに、システムが高負荷に耐えなければならない場合、必要な電力が増加します。つまり、インターリーブトポロジーなど、供給可能な電力が高い電力コンバータトポロジーを使用することが極めて重要です。このトポロジーを使用する場合、通常、熱分布を最適化してMOSFETの劣化を均等化し、基板の部品の過熱を避ける必要があります。すぐれたレイアウトは、これらの熱的制約に役立つだけでなく、すべてのコンバータ間で負荷電流を均等に分配することにより、両方のコントローラ間で良好なカレントシェアリングを促進するのに役立ちます。両相に同じ電流を流し、対称なレイアウトを作ることで、MOSFETの温度上昇が等しくなり、同じ速度で劣化します。

このリファレンスデザインでは、最大20Aの出力負荷を供給でき、48Vから12Vへ変換するインターリーブコンバータを紹介します。両方のコントローラ間のカレントシェアリングを向上するために、熱バランス回路が実装し、周波数拡散スペクトル (FSS) 変調器を追加してEMCが低減されます。


1.2 機能

  • 4V〜60Vの広い動作入力範囲
  • デュアルNチャネルMOSFETドライバ
  • 過熱状態に対して±1.5%精度の
    0.8Vの基準電圧
  • 低ドロップアウト動作 : 99.5%で最大のデューティ サイクル
  • 100kHz~1000kHzのスイッチング周波数
  • 180°位相が異なるSYNCOピン
  • 設定可能なソフトスタート (SS)
  • パワーグッド (PG) 出力電圧 (VOUT) モニタリング
  • 選択可能なサイクルごとの電流制限
  • 出力過電圧保護 (OVP)
  • 過電流保護 (OCP)
  • 外部逆極性保護 (RPP)
  • 外部入力OVP
  • 強制連続導通モード (CCM)
  • 外部周波数スペクトラム拡散 (FSS) 変調
  • 位相熱バランス可能
  • TSSOP20-EPおよびQFN-20 (3mm x 4mm) パッケージで提供
  • ウェッタブルフランクパッケージで提供
  • AEC-Q100 グレード1準拠

図1 : EVQ2908A_48V_L_02AA

1.3 アプリケーション

  • 車載用および産業用電源システム

2 リファレンスデザイン

2.1 ブロック図

図2は、 リファレンスデザインのブロック図です。MPQ2908Aは、48Vの公称入力、12V/20Aの出力能力、入力EMIフィルタ、逆極性保護 (RPP)、過電圧保護 (OVP)、2相のインターリービング、周波数拡散スペクトラム (FSS) 変調、および位相熱バランスを備えた降圧コンバータです。

図2 : ブロック図



2.2 関連ソリューション

このリファレンスデザインは、次のMPSソリューションに基づいています。

表1 : MPSソリューション

MPSの集積回路 概要
MPQ2908A 4V~60V入力、電流モード、同期整流式ステップダウンコントローラ、AEC-Q100認定


2.3 システム仕様

表2 : システム仕様

パラメータ 仕様
入力電圧 (VIN) 範囲 24VDC〜60VDC
出力電圧 (VOUT) 12VDC
最大出力電流 (IOUT) 20A (12V出力時)
スイッチング周波数 (fSW) 225kHz
ボードのフォームファクタ 150mm x 100mm
ピーク効率 95.83% (13A負荷、48V入力)
12V出力リップル 22mVPP


2.4 回路図

図3 : 回路図 (ページ1)

図4 : 回路図 (ページ2)

図5 : 回路図 (ページ3))

図6 : 回路図 (ページ4)


2.5 BOM

表3 : 部品表


数量 参照 値 概要 パッケージ メーカー メーカーPN
3 C1、C33、C51 1µF、100V 10%、X7S、MLCC 0805 Murata GCM21BC72A105KE36L
1 C2 22nF、100V 5%、X7R、MLCC 1206 Kemet C1206C223J1RACTU
3 C3、C17、C18 2.2µF、100V 10%、X7S、MLCC 1206 Murata GCM31CC72A225KE02L
6 C4、C5、C14、C25、C34、C52 100nF、100V 10%、X7R、MLCC 0603 Murata GCJ188R72A104KA01D
4 C10、C11、C21、C22 10µF、100V 10%、X7S、MLCC 2210 TDK CGA9N3X7S2A106K230KE
2 C15、C16 47µF、80V アルミ電解コンデンサ 10mm x 10mm パナソニック EEE-FN1K470UV
2 C19、C20 4.7µF、100V 10%、X7S、MLCC 1210 Murata GCM32DC72A475KE02L
1 C26 1µF、16V 10%、X7R、MLCC 0603 Murata GCM188R71C105KA64J
1 C27 6.8nF、16V 10%、X7R、MLCC 0603 Vishay Vitramon VJ0603Y682KXJCW1BC
2 C28、C29 100nF、25V 10%、X7R、MLCC 0603 Kemet C0603C104K3RAC7013
1 C31 47µF、6.3V 20%、X5R、MLCC 0603 Taiyo Yuden JMK107BBJ476MA-RE
2 C35、C53 220nF、16V 10%、X7R、MLCC 0603 Kemet C0603X224K4RACTU
4 C36、C38、C54、C56 4.7µF、16V 10%、X5R、MLCC 0603 TDK C1608X5R1C475K080AC
4 C37、C44、C45、C46 22µF、25V 10%、X5R、MLCC 1210 Kemet C1210C226K3PACTU
2 C42、C58 10nF、16V 5%、X7R、MLCC 0603 Kemet C0603C103J4RACTU
1 C43 4.7nF、16V 10%、X7R、MLCC 0603 Kemet C0603C472K4RACTU
2 C47、C48 100µF、25V アルミ電解コンデンサ 10mm x 10mm パナソニック EEE-FN1E101UV
6 D1、D3、D4、D5、D7、D9 200V、0.25A 汎用ダイオード、VBREAK = 200V SOD-323 Nexperia BAS321,115
1 D2 10V、5mA ツェナーダイオード SOD-523 オン・セミコンダクター SZMM5Z10VT5G
1 D6 65V、50nA ツェナーダイオード SOT-23 オン・セミコンダクター SZBZX84C62LT1G
2 D8、D10 150V、1A ショットキー整流ダイオード SOD-123FL Rohm RB168MM150TFTR
4 J1、J2、J3、J4 M3、50A M3スルーホール端子 7mm x 7mm Wurth 74650073R
2 L2、L3 2.2µH、8A 固定インダクタ 7030 Eaton Bussmann HCMA0703-2R2-R
2 L6、L7 6.8µH、11.6A 固定インダクタ 13mm x 12.5mm TDK SPM12565VT-6R8M-D
2 Q1、Q2 80V Nチャネル、ID = 123A、VDSBREAK = 80V SOIC-8 オン・セミコンダクター NVMFS6H818NT1G
1 Q3 NPN NPN BJT SOT-23-3 Nexperia BC846215
4 Q4、Q5、Q6、Q7 80V Nチャネル、ID = 60A, VDSBREAK = 80V SO-8L Vishay Siliconix SQJA82EP-T1_GE3
8 R1、R6、R12、R13、R15、R16、R21、R26 1kΩ, 5% 厚膜抵抗 0603 Yageo RC0603JR-131KL
1 R2 1mΩ、2% 電流検出抵抗 1530 Ohmite FC4L76R001GER
1 R3 5.1kΩ、1% 厚膜抵抗 0603 Yageo RC0603FR-075K1L
4 R4、R39、R43、R61 100kΩ, 5% 厚膜抵抗 0603 Vishay CRCW0603100KFKEBC
2 R5、R7 20kΩ、1% 厚膜抵抗 0603 Yageo RC0603FR-1320KL
1 R19 1MΩ、1% 厚膜抵抗 0603 Yageo RC0603FR-071ML
2 R20、R35 10kΩ、1% 厚膜抵抗 0603 Rohm ESR03EZPF1002
1 R28 11kΩ、5% 厚膜抵抗 0603 パナソニック ERJ-3GEYJ113V
2 R29、R30 10kΩ、0.5% NTCサーミスタ 0603 TDK NTCG163JX103DTDS
1 R31 510kΩ、1% 厚膜抵抗 0603 Yageo AC0603FR-07510KL
19 R32、R36、R38、R40、R44、R46、R48、R49、R50、R52、R56、R58、R62、R63、R65、R67、R68、R74、R77 0Ω 厚膜抵抗 0603 Vishay Dale CRCW06030000Z0EAHP
1 R34 33kΩ、1% 厚膜抵抗 0603 Yageo RC0603FR-0733KL
1 R41 5.6kΩ、5% 厚膜抵抗 0603 Vishay Dale CRCW06035K60JNEB
2 R42、R60 4mΩ、1% 電流検出抵抗 2512 Susumu KRL6432E-C-R004-F-T1
2 R47、R66 88.7kΩ、1% 厚膜抵抗 0603 パナソニック ERJ-3EKF8872V
1 R51 10Ω、5% 厚膜抵抗 0603 Yageo RC0603JR-0710RL
1 R53 169kΩ、1% 厚膜抵抗 0603 Panasonic ERJ-3EKF1693V
1 R54 12kΩ、1% 厚膜抵抗 0603 Panasonic ERJ-1GNF1202C
1 R57 8.66kΩ、1% 厚膜抵抗 0603 Panasonic ERJ-3EKF8661V
1 U2 2V〜50V 555 timer SOIC-8 TI TLC555QDRQ1
1 U3 150kHz、130dB レール ツー レール オペアンプ TSOT-23 Analog Devices LTC2054IS5#TRMPBF
2 U4、U5 MPQ2908A 降圧スイッチング電力コンバータ QFN-20 (3mm x 4mm) MPS MPQ2908AGLE-AEC1

2.6 PCBのレイアウト

図7 : 最上層

図8 : 中間層1

図9 : 中間層2

図10 : 中間層3

図11 : 中間層4

図12 : 最下層