MPQ7221テールランプ・リファレンスデザイン

車載システム用マルチチャネルLEDドライバ

リファレンスデザインをダウンロード


役立つ情報を毎月お届けします

購読する

プライバシーを尊重します

1 概要

1.1 説明

車載用ライティングアプリケーションにおけるテールランプの動的要件は、ますます厳しくなっています。このリファレンスデザインでは、ストップランプ (SL)、ターンランプ (TL)、サイドマークランプ (SML) を含む総合的なテールランプの提案を紹介します。このテールランプは、3つのMPQ7221デバイスを使用してLEDストリングを駆動します。

MPQ7221は、4.5V〜16Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲で動作する16チャンネル電流シンクLEDドライバです。各チャネルのLED電流 (ILED) は、最大80mAの電流まで、外部電流設定抵抗によって設定します。MPQ7221は、I2Cインタフェースを統合しており、10の異なるI2Cアドレスが外部抵抗を介して設定可能で、豊富な動的効果を実現します。

MPQ7221は、ウェッタブルフランクのQFN-24 (4mm x 4mm) パッケージで提供され、AEC-Q100の認定を受けています。


1.2 機能

  • 広い4.5V〜16V入力電圧 (VIN) 範囲
  • 16チャンネル、最大80mA / チャネル
  • 外部抵抗によって設定された
    LED電流 (ILED)
  • 各チャネル用6ビットアナログ調光
  • 各チャネル用12ビット
    パルス幅変調 (PWM) 調光
  • 選択可能なPWM調光周波数 (fPWM) :
    220Hz、250Hz、280Hz、または330Hz
  • リフレッシュ信号出力
  • I2Cインタフェース
  • 外付け抵抗を介して設定可能な
    10個のアドレス
  • 設定可能なILEDスルーレート
  • 40µsの位相シフト
  • 故障インジケータ
  • LED開放保護
  • 設定可能なしきい値による
    LED短絡保護
  • 低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
  • 過熱保護 (OTP)
  • ウェッタブルフランクQFN-24 (4mm x 4mm)
    パッケージで提供
  • AEC-Q100 グレード1準拠

図1 : EVQ7221-TL-00Aテールランプ制御ボードおよびテールランプボード

1.3 アプリケーション

  • 車載用電力システム
  • 産業用システム
  • 自動車用テールライト
  • 自動車用ターニングライト

2 リファレンスデザイン

2.1 ブロック図

このリファレンスデザインには、1つの降圧コンバータ (MPQ4323)、1つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ (MPQ2013A)、3つのLEDドライバ (MPQ7221)、および1つのマイクロコントローラユニット (MCU) (KEA8) が含まれています (図2参照)。VINは一般に12Vであり、3つのMPQ7221デバイスが独立して3種類のランプを駆動します。MCUは動的性能を決定づけます。

図2 : ブロック図



2.2 関連ソリューション

このリファレンスデザインは、次のMPSソリューションに基づいています。

表1 : MPSソリューション

MPSの集積回路 概要
MPQ2013A 40V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ、AEC-Q100認定
MPQ4323 36V、3A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
MPQ7221 16チャネル、80mA/Ch、独立したPWMアナログ調光とI2Cインタフェースを備えたLEDドライバ、AEC-Q100認定


2.3 システム仕様

表2 : システム仕様

パラメータ 仕様
入力電圧 (VIN) 範囲 5VDC〜36VDC
出力LED ストップランプ (SL) 用16 LED、ターンランプ (TL) 用14 LED、サイドマークランプ (SML) 用16LED
出力電流 (IOUT) Sl用 50mA/ch、TL用 40mA/ch、SML用 8mA/ch


3 設計

3.1 回路図

図3 : コントロールボード回路図

図4 : ランプボード回路図


3.2 BOM

表3 : 制御ボード部品表


数量 参照 値 概要 パッケージ メーカー メーカーPN
2 C1、C4 NS
1 C2 1µF セラミックコンデンサ、100V、X7R 1210 Murata GRM32ER72A105KA01L
4 C3、C404、C504、C604 4.7µF セラミックコンデンサ、25V、X7R 1210 TDK C3225X7R1E475M
8 C301、C302、C401、C402、C501、C502、C601、C602 4.7µF セラミックコンデンサ、50V、X7S 0805 Murata GRM21BC71H475KE11L
5 C303、C304、C307、C310、C311 0.1µF セラミックコンデンサ、50V、X7R 0603 Murata GRM188R71H104KA93D
1 C305 1µF セラミックコンデンサ、16V、X7R 0603 Murata GRM188R71C105KA12D
2 C308、C309 22µF セラミックコンデンサ、10V、X5R 0805 Murata GRM219R61A226MEA0D
C306、C403、C503、C603、CIN1、CIN2 NS
2 CIN3、CIN4 1nF セラミックコンデンサ、50V、C0G 0603 Murata GRM1885C1H102JA01D
2 CIN5、CIN6 47nF セラミックコンデンサ、100V、X7R 0805 Murata GRM21BR72A473KA01L
2 CIN7、CIN8 2.2µF セラミックコンデンサ、50V、X7R 0805 Murata CGA4J3X7R1H225KT000N
1 CIN9 22µF セラミックコンデンサ、50V、X7R SMD Panasonic EEHZC1H220P
3 CN1_SL、CN2_TL、CN3_SML 1mm コネクタ、2 x 10ピン、90° DIP Custom
3 CN1_SL、CN2_TL、CN3_SML 1mm ワイヤーハーネス、2 × 10ピン DIP Custom
1 D1 60V ショットキーダイオード、3A SMA Diodes, Inc. B360A-13-F
1 D2 33V TVSダイオード SMB Vishay SMBJ33AHE3_A/H
3 F401、F501、F601 63V ヒューズ、2A 1206 Bei 0685-2000-01
1 L1 240nH インダクタ、19mΩ、6.6A SMD TOKO, Inc. DFE201612E-R24M
1 L2 1µH インダクタ SMD Coilcraft XEL4020-102MEB
1 L3 2.2µH インダクタ SMD Coilcraft XEL4030-222MEB
14 JP1、JP401、JP402、JP501、JP502、JP601、JP602、R3、R5、R304、R401、R501、R601、R405 0Ω フィルム抵抗器、5% 0603 Yageo RC0603JR-070RL
4 R1、R2、R4、R8 10kΩ フィルム抵抗器、1% 0603 Yageo RC0603FR-0710KL
9 R301、R305、R306、R402、R403、R502、R503、R602、R603 100kΩ フィルム抵抗器、1% 0603 Yageo RC0603FR-07100KL
1 R303 16.2kΩ フィルム抵抗器、1% 0603 Yageo RC0603FR-0716K2L
1 R307 21.5kΩ フィルム抵抗器、1% 0603 Yageo RC0603FR-0721K5L
1 R406 24kΩ フィルム抵抗器、1% 0603 Yageo RC0603FR-0724KL
1 R505 3kΩ フィルム抵抗器、1% 0603 Yageo RC0603FR-073KL
2 R506、R605 30kΩ フィルム抵抗器、1% 0603 Yageo RC0603FR-0730KL
1 R606 150kΩ フィルム抵抗器、1% 0603 Yageo RC0603FR-07150KL
1 R7 30.9kΩ フィルム抵抗器、1% 0603 Yageo RC0603FR-0730K9L
R6、R302、R404、R504、R507、R508、R604 NS
6 GND4、GND5、GND6、RFSH/FLT、RFSH/FLT、RFSH/FLT6 1mm ゴールデンピン DIP カスタム
1 INPUT 2.54mm コネクタ、2ピン SMD カスタム
1 J1 2.54mm テストピン、1 x 5ピン DIP カスタム
1 J2 2.54mm テストピン、1 x 6ピン DIP カスタム
1 J3 2.54mm テストピン、1 x 9ピン DIP カスタム
2 GND、SW1 12V ボタン DIP カスタム KAN3511-0431C
1 U1 5.5V マイクロコントローラユニット TSSOP-16 NXP Semiconductors S9KEAZN8AMTG
1 U2 MPQ2013A 低自己消費電流リニアレギュレータ、AEC-Q100認定 QFN-8 (3mm x 3mm) MPS MPQ2013AGG
1 U3 MPQ4323 42Vロードダンプ、同期ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定 QFN-12 (2mm x 3mm), QFN-12 (3mm x 4mm) MPS MPQ4323GDE-AEC1
3 U4、U5、U6 MPQ7221 16チャネル LEDドライバ、AEC-Q100認定 QFN-24 (4mm x 4mm) MPS MPQ7221GRE-AEC1

表4 : ランプボード部品表

3 CN1_SL、CN2_TL、CN3_SML 1mm コネクタ、2 x 10ピン、90° DIP カスタム
16 LED1、LED2、LED3、LED4、LED5、LED6、LED7、LED8、LED9、LED10、LED11、LED12、LED13、LED14、LED15、LED16 2.15V 琥珀色LED SMD ams OSRAM LA E67F-BADB-24-3A5A
14 LED17、LED18、LED19、LED20、LED21、LED22、LED23、LED24、LED25、LED26、LED27、LED28、LED29、LED30 2.15V 黄色LED SMD ams OSRAM LY E67F-ABCA-35-3B5A
16 LED31、LED32、LED33、LED34、LED35、LED36、LED37、LED38、LED39、LED40、LED41、LED42、LED43、LED44、LED45、LED46 2.15V 赤色LED SMD ams OSRAM LR E67F-ABCB-1-1
5 CN1_SL、CN2_TL、CN3_SML 1mm ワイヤーハーネス、2 × 10ピン DIP カスタム