スマートモータ
|
この動画では、MPS統合スマートモーターの1つをセットアップして実行する方法を紹介します。 MPSスマートモーターは、位置検出、ドライバーパワーステージ、および制御を使いやすいソリューションに組み込んだ、高度に統合されたブラシレスDCモーターです。 スマートモーターは、フィールド指向の制御アルゴリズムをハードウェアに統合し、複雑なモーター制御ファームウェアを開発することなく、トルク、速度、または位置を制御する機能を提供します。 モーターは、入力トルク、速度、または位置に簡単に制御できます。 モーター位置フィードバックは、MPSの特許取得済みのMagAlpha磁気角度位置センサーテクノロジーを使用して、モーター制御ループに直接統合されています。 モーター制御とパラメーター化は、提供されているソフトウェアGUIを使用したRS485インターフェースによって容易になります。 |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成