3チャネル、6V〜40Vの車載用モータープリドライバ: MPQ6533-AEC1
高度に統合された車載グレードのプリドライバ
MPQ6533は、車載用アクチュエータやブラシレスDCモーターなどのアプリケーション向けに最適化された、車載グレードの3チャンネルモータプリドライバです。6V〜40Vの入力電圧幅、内部LDOレギュレータとチャージポンプ、アクティブなローサイドMOSFETの電流を測定する電流センスアンプ、および故障表示出力を提供します。MPQ6533は、市場に出回っている既存のソリューションよりも必要な外付け部品が少なく、SPIインタフェースによりPCBの変更も少なくて済みます。
特徴 :
- 内部電流センスアンプによる、LS-FET間の電圧降下を測定
- 統合された低ドロップアウト (LDO) レギュレータによる、LS-FETのゲート駆動電圧生成
- チャージポンプによる、逆バッテリ保護のために外部NチャネルMOSFETを駆動するための電圧の生成
- SPIインタフェースを介した調整可能なスルーレートとデッドタイム
- 100%デューティサイクル動作
- 包括的な保護機能
- QFN-32 (5mm x 5mm) パッケージとAEC-Q100 グレード1で提供
関連製品の詳細ページ
Log in to your account
新しいアカウントを作成する