- 製品
- パワーマネジメント
- スイッチングコンバータとコントローラ
- 降圧
- コンバータ
- 最大入力電圧7V以下
- MP1609
MP1609
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2.4
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (max) (A)8
- Iq (typ) (mA)0.0045
- Vfb (V)0.4
- fsw(最大)(kHz)1200
- Control ModeCOT Control
- パッケージ(mm)QFN-7 (2x3)
- グレードCatalog
MP1609は、パワーMOSFETを内蔵したモノリシックなスイッチモードのステップダウンコンバータです。これは、優れたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを備え、2.4V ~5.5V の広い入力電圧 (VIN) 幅にわたって、最大8Aの連続出力電流 (IOUT) 電圧を実現します。出力電圧 (VIN) は0.4Vの低さまで調整可能です。
コンスタントオンタイム (COT) 制御方式は、高速過渡応答を実現し、ループ安定化を容易にします。故障保護には、サイクルごとの電流制限およびサーマルシャットダウンなどがあります。
MP1609は、高性能DSP、ワイヤレス電源、ポータブル / 携帯機器、その他の省電力システムなど、幅広いアプリケーションに最適です。
MP1609はQFN-7 (2mm x 3mm) パッケージで提供され、標準の外付け部品を最小限しか必要としません。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2.4V〜5.5Vの広い動作入力電圧 (VIN) 幅
- 最大8Aの連続出力電流 (IOUT)
- 15mΩと8mΩのパワーMOSFET内蔵
- 低い静止電流 (IQ): 代表的な 4.5µA
- 1.2 MHzの固定スイッチング周波数 (fSW)
- イネーブル (EN) 機能
- 高いフィードバック精度: 25°Cのジャンクション温度で±0.75% (TJ)
- 最大98%のデューティサイクル
- 出力放電機能
- パワーグッド (PG) 表示
- 0.4Vから調整可能な出力電圧 (VOUT)
- 内部ソフトスタート (SS)
- プリバイアス起動
- ヒカップモードによる短絡保護 (SCP)
- サーマルシャットダウン
- QFN-7 (2mm x 3mm) パッケージで提供
- MPSのインダクタ、MPL-AL5030シリーズにより性能を最適化
入手可能な製品番号
MP1609GD-Z MP1609GD-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
推奨インダクタ
薄型モールドインダクタ 0.47μH
薄型モールドインダクタ 1.0μH
インダクタ選択ツール
MP1609 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧7V以下製品カテゴリ -
APPLICATION
クライアント用SSDアプリケーションクライアントSSDは、HDDの代替としてコンシューマ用データストレージとして人気が高まっています。 高品質のSSDは、優れた熱管理と全体的なエネルギー効率を備えた低消費電力と高電力密度を提供する必要があります。 さらに、消費者の期待の高まりにより、より低いコストとより小さなサイズで速度とパフォーマンスの向上が求められています。最も重要なことは、クライアントSSDの設計では、信頼性の高いデータストレージと、障害状態と外部イベントからの包括的な保護を提供する必要があることです。 MPSのEヒューズ / ホットスワップスイッチ、監視回路、コンバータ、ロードスイッチは、クライアントSSDの設計をシンプルにして、効率を向上させるのに役立ちます。 MPSのすべてのソリューションには、包括的な保護機能、熱管理、革新的なテクノロジーが含まれており、コストや品質を犠牲にすることなく、増大するデータストレー...
-
APPLICATION
フラットパネルテレビアプリケーション4K、8K、LCD、OLEDなどのテクノロジーを含むフラットパネルテレビは、巨大なコンシューマ市場です。クラウドベースのストリーミングサービスとスマートデバイスの普及により、これらのテレビの設計要件はかつてないほど課題を抱えています。消費者は、高効率、低消費電力、低コストを維持しながら、卓越したオーディオ品質とさまざまな入力およびインタフェース機能を備えた高解像度および高輝度ディスプレイを期待しています。次世代フラットパネルテレビは、これらの要求を満たし、可能な限り最高のパフォーマンスと利便性を提供するために新しいテクノロジーに適応する必要があります。 MPSの幅広い製品ポートフォリオには、コンバータ、レギュレータ、ドライバ、アンプ、スイッチ、同期整流器、コントローラ、および監視回路が含まれます。これらの製品は、受動部品の数を最小限に抑えることで設計プロセスをシンプルにし、小さなパッ...
-
APPLICATION
光学モジュールアプリケーション光学モジュールは高速データ伝送で使用される光学トランシーバで、より大きなデータが送受信される場所で使用されます。データセンターから通信、短距離から長距離にいたるまで、光学モジュールは、膨大で効率的なデータ伝送に適しています。光学モジュールにはさまざまなサイズと帯域幅があり、最新世代は最大400GB/秒に対応しています。これらのトランシーバは大量のデータを動かすので、大電力要件と小さなフォームファクタに見合う独自の電源ソリューションが必要になります。 >MPSのモノリシック設計は、大電力でありながら、超小型パッケージで超低電力損失を可能にします。これにより、レイアウトと熱設計がシンプルになり、最大効率が得られます。これはどの光学モジュール設計にも重要です。MPSは光学モジュールの電源の特徴に対応する幅広い製品ポートフォリオを展開しており、降圧または昇圧コンバータ、コントローラ、電子ヒューズ...
-
APPLICATION
防犯カメラアプリケーション防犯カメラ (スマートホームカメラ) は、コネクテッド・スマートホームのネットワークにおいて不可欠です。ユーザーの期待が高まり、デジタルと物理の両方の脅威に対する懸念が高まっているため、新しいセキュリティカメラはこれまで以上に高度な機能と高度な統合を提供する必要があります。エネルギー効率、手頃な価格、低消費電力に加えて、今日の高度な機能には次のものが含まれます。 - 高解像度イメージング - 正確で信頼性の高いモーション検知 - 改良されたナイトビジョン - より広い検出範囲 - より良いモーション制御 - ワイヤレス接続 - 誤ったトリガーや異常気象に対する保護 - コンパクトで軽量なトータルソリューション - 大容量のストレージ - システムへの侵入を防ぐための組み込みセキュリティ機能 MPSの整流器、コンバータ、ステッピングモータ・ドライバ、ハーフブリッジモータ...
-
APPLICATION
MFPアプリケーションMFP (多機能プリンタ、複合機) は通常、ひとつのコンシューマ機器で印刷、スキャン、コピー、および場合によってはより多くの機能を提供します。 インクジェットプリンタとレーザープリンタはどちらも、より多くの機能、より簡単なワイヤレス接続、よりスムーズなユーザーインタフェースを新規の設計に取り入れています。 これらのオールインワンプリンタは、ドキュメントや写真の高品質な表現をすばやく印刷または画像化できる必要があり、省エネの傾向により、超低待機電力の必要性が高まり、エネルギー消費が少なくなっています。MPSのLCD電源、WLEDドライバ、コンバータ、整流器、ブラシレスおよびブラシ付きモータ・ドライバ、およびステッピング・モータ・ドライバを使用すれば、高度に機能統合された効率的なMFPの設計がこれまでになく簡単になります。 これらの製品はBOMと総ソリューションコストを削減しながら、モータと速...
-
PRODUCT
MP1608L製品5.5V, 6A, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an LGA-9 Package
-
PRODUCT
MP1643製品2.4V to 6V, 3A, Synchronous Step-Down Converter in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641C製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM and Power Good Indicator in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641A製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1609L製品5.5V, 8A, 700kHz, Synchronous Step-Down Converter with 4.5μA IQ in a QFN-7 (2mmx3mm) Package
-
PRODUCT
MP1642A製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1642C製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM and Power Good Indicator in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1642製品SOT563パッケージ、IQ 35µA、パワーグッドインジケータ付き、 2A、2.4V~6V入力、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1641製品SOT563パッケージ、35µA IQとパワーグッドインジケータ付き、1A、2.4V~6V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1642N製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with 35µA IQ in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641N製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with 35µA IQ in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP2196製品SOT583パッケージ、5.5V、6A、4.5μAの低IQ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2194製品SOT583パッケージ、5.5V、4A、4.5μA Iq、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2182製品ソフトスタートとパワーグッド付き、2A同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2183製品ソフトスタートとパワーグッド付き、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2145製品5.5V、6A、1.2MHz、高効率、40μA Iq、COT、同期整流ステップダウンスイッチャ
-
PRODUCT
MP2147製品パワーグッドとモード選択機能付き、5.5V、4A、1.2MHz 高効率、40uA Iq、COT、ステップダウンスイッチャ
-
PRODUCT
MP28200製品200mA、5.5V、500nA、超低自己消費電流、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2131製品4A、5.5V、1.2MHz、高効率、COT、同期整流ステップダウンコンバータ、パワーグッドおよび自動放電付き
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成