ブラシ付きDCモータ・ドライバ / ソレノイドドライバ

電流測定
無損失の電流計測と
電流リミットを搭載
先進的なパッケージ
2mm x 2mmの
超小型パッケージ
PC基板設計をコンパクトに
優れた熱特性
低Rds(on)で低い電力損失と
より良い熱特性を実現

MPSのHブリッジドライバは、コンシューマ用機器、玩具、車載、および産業機器において、DCブラシ付きモータとソレノイドを駆動するように設計されています。SPI制御、PWMインタフェース、および個別のハイサイドおよびローサイド制御など、多くのさまざまなインタフェースに対応しています。½Hブリッジ製品はソレノイドで電流をレギュレーションするのために使用され、デュアルHブリッジ製品は2Vから最大60V、最大5VまでのさまざまなサイズのDCブラシ付きモータを駆動するのに使用されます。一部の製品は車載用 (AEC-Q100) に認定されています。

参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Number of Half-Bridges
Iout (max) (A)
Control Interface
パッケージ(mm)
グレード
MPSafe
MPL
Product URL
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Number of Half-Bridges
Iout (max) (A)
Control Interface
パッケージ(mm)
グレード
MPS
1
2
3
4
6
8
10
Configurable Control Modes
DIR/ENBL
IN1/IN2
PWM
SPI
QFN-18 (3x4)
QFN-19 (4x4)
QFN-20 (4x4)
QFN-24 (4x4)
QFN-24 (5x5)
QFN-8 (2x3)
SOIC-8
TQFN-26 (6x6)
TSOT23-8
TSSOP-28EP
Automotive
カタログ
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MPQ6611-AEC1

32V, 7A, H-Bridge DC Motor Driver, AEC-Q100 Qualified

2.7 32 2 7 SPI QFN-20 (4x4) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq6611-aec1.html
MPQ6610-AEC1

55V、3A、ハーフブリッジ・パワードライバ、AEC-Q100認定済み

MPSから購入 4 55 1 3 PWM SOIC-8, TSOT23-8 Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6610-aec1.html
MPQ6615-AEC1

40V、8A、HブリッジDCモータドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 4.75 40 2 8 Configurable Control Modes TQFN-26 (6x6) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6615-aec1.html
MPQ6526-AEC1

シリアル入力制御付きヘックス ハーフブリッジ モータドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 7 28 6 0.9 SPI QFN-24 (4x4), QFN-24 (5x5) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6526-aec1.html
MPQ6523-AEC1

シリアル入力制御付きトリプル・ハーフブリッジモータドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 7 28 3 0.9 SPI QFN-24 (4x4) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6523-aec1.html
MPQ6524-AEC1

シリアル入力制御付きクワッドハーフブリッジモータドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 7 28 4 0.9 PWM QFN-24 (4x4) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6524-aec1.html
MPQ6519-AEC1

3V~28V、5A、Hブリッジ電流レギュレータ、AEC-Q100認定

MPSから購入 3 28 2 5 PWM QFN-19 (4x4) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6519-aec1.html
MPQ6626-AEC1

40V、0.8A、シリアル入力制御付きHexハーフブリッジモータドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 5.5 40 6 0.8 SPI TSSOP-28EP Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6626-aec1.html
MPQ6628-AEC1

40V、0.8A、シリアル入力制御付き、8チャンネルハーフブリッジモータ・ドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 5.5 40 8 0.8 SPI TSSOP-28EP Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6628-aec1.html
MPQ6527-AEC1

40V、0.8A、シリアル入力制御付き、10チャンネル、ハーフブリッジモータ・ドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 5.5 40 10 0.8 SPI TSSOP-28EP Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6527-aec1.html
MPQ6614-AEC1

35V、HブリッジDCモータドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 5 35 2 1.5 PWM QFN-8 (2x3) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6614-aec1.html
MPQ6612A-AEC1

電流検知とIN1 / IN2入力を備えた40V、5A、HブリッジDCモータドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 4 40 2 5 IN1/IN2 QFN-18 (3x4) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6612a-aec1.html
MPQ6612A-D-AEC1

電流検知とENBL / DIR入力を備えた40V、5A、HブリッジDCモータ・ドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 4 40 2 5 DIR/ENBL QFN-18 (3x4) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6612a-d-aec1.html
MPQ6619-AEC1

2.7V~28V、5A、Hブリッジモータドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 2.7 28 2 5 IN1/IN2 QFN-19 (4x4) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq6619-aec1.html
他の該当製品型番はありません