MP5990
入手可能な製品番号
MP5990GMA-0000-Z MP5990GMA-0000-P MP5990GMA-xxxx-Z MP5990GMA-xxxx-P
P&Zの意味 
関連商品
EV5990-5991-V-5PHASE-00A 評価ボードは、複数のMP5991デバイスと並行して動作しながらMP5990の機能を実証するように設計されています。MP5990は、完全に機能統合された、PMBus互換のコンパクトなホットスワップ保護デバイスです。ホットスワップコントローラとハイサイドのパワーMOSFET (HS-FET) が含まれ、スタンドアロンデバイスとして動作できます。MP5990は、マルチフェーズのMP5991と並行してホットスワップコントローラとして動作することもできます。評価ボードには、MP5990の1フェーズとMP5991の4フェーズが含まれています。
EV5990-5991-V-5PHASE-00Aは、システム評価を簡素化するための豊富なテストピンとLED表示を提供します。並列接続されたMP5990とMP5991のピンはテストピンを介してプローブできるため、ユーザーはMP5990の動作原理を簡単に理解できます。
EV5990-5991-V-5PHASE-00Aは、さまざまな電源検証要件を満たす個別の電源端子および電源ユニット (PSU) インタフェースと互換性があります。
MP5990はPMBus通信に対応しています。MP5990は、PMBusインタフェースを介して、障害ステータスをモニタおよび報告し、構成を設定することができます。内蔵の不揮発性メモリ (NVM) は、カスタム構成の保存に対応します。
MP5990はLGA-45 (5mm x 7mm) パッケージで提供され、MP5991はLGA-32 (5mm x 5mm) パッケージで提供されます。EV5990-5991-V-5PHASE-00Aは4層で、各層は2オンスです。ボード全体のサイズは11cm × 15cmです。
16V、50A、1mΩ RDS(ON)、ホットスワップ対応、Intelli-Fuseソリューション
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成