ホットスワップ保護デバイスの使用事例 : サーバーとデータセンター

役立つ情報を毎月お届けします

購読する

プライバシーを尊重します

本使用事例では、サーバーとデータセンター向けのMP5990のアプリケーションについて検討します。



MP5990は、50Aを超える出力電流を必要とするアプリケーション向けにマルチフェーズMP5991と組み合わせてホットスワップ保護デバイスとして機能するように設計されています。

データセンターが車両輸送と人工知能の中心となるにつれ、メンテナンス中の安全性を最適化すると同時に、データセンターの稼働を継続することがデータセンターの使用ではますます重要になります。これは、システムを停止、シャットダウン、または再起動することなく、これらのアプリケーションの部品を交換または追加できることを意味します。

MP5990は、サーバーやデータセンターなどの大電流エンドアプリケーションの安全動作領域 (SOA) を保護するために設計されたホットスワップ保護デバイスです。これはデジタルインタフェースを備えた統合電子ヒューズで、室温でデバイスごとに最大50Aの連続出力電流 (IOUT) を達成できます。

MP5990は高い電流容量を備えているため、過電流 (OC) 状態、過電圧 (OV) 状態、またはサージに対する内蔵保護が必要なサーバーや通信機器などのアプリケーションに適しています。デジタルインタフェースにより、MP5990は電流、電圧、温度データ、および内部のアナログ・デジタルコンバータ (ADC) からの入力電力を読み取ることができます。

さらにMP5990はVOUTをゆっくり上昇させ、 突入電流を制限し、出力電圧のオーバーシュートや入力電圧の低下を抑えます。サーバーおよびデータセンターアプリケーションの場合、MP5990は、稼働中のバックプレーン電源を保護しながら、あらゆるホットプラグ要求 (オンライン電源拡張やサブカードの修理 / 交換など) を確実にスムーズに完了できるようにします。

MP5990は、50Aを超える出力電流を必要とするアプリケーション向けにマルチフェーズのMP5991と組み合わせてホットスワップ保護デバイスとして機能するように設計されています。MP5991は、パワーFETおよびその他の回路を備えた統合されたモノリシックコントローラおよびスイッチで、単独で動作したり、ホットスワップ・コントローラを介して制御したりすることができます。MP5990の統合コントローラとMOSFETドライバに基づいて、MP5991はMP5990から制御入力を受け取るスレーブデバイスとして動作します。

MP5990は、幅広いレジスタ設定オプションを備えた柔軟な設計を提供します。設定可能な電源シーケンスタイマーと幅広いシステムステータス表示信号を備えています。ホットスワップ保護デバイスには、入力電圧 (VIN) の過電圧保護 (OVP)、IOUT過電流保護 (OCP)、短絡保護 (SCP)、および過熱保護 (OTP)を含むいくつかの故障保護機能も備わっています。

MP5990の付加機能は以下のとおりです :

  • 4V〜16Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
  • エアフローにより最大60AのIOUTに対応
  • 1mΩオン抵抗 (RDS(ON)) の統合されたパワーMOSFET
  • デジタルインタフェース / I2C 1.3互換
  • ±1%のIMONレポート精度
  • 統合された電流センス (CS) とセンス出力
  • 設定可能な過電流 (OC) 制限
  • 設定可能な短絡電流制限
  • 挿入遅延内蔵
  • 設定可能なソフトスタート (SS)
  • ヒューズ・ヘルスレポート内蔵
  • 故障信号出力 (GOK)
  • パワーグッド (PG) 表示
  • VIN低電圧警告 (UVW)
  • 故障タイプ表示 (FLT_TYPE)
  • 不揮発性メモリ (NVM) への故障自動記録
  • ノーアクション、ラッチ、リトライ、またはヒカップモードのオプション付きVIN過電圧保護 (OVP)、短絡保護 (SCP)、過電流保護 (OCP)、および過熱保護 (OTP)
  • Intelli-Fuseジャンクション温度 (TJ) モニタリング
  • Intelli-Fuseコントローラ
  • カスタム設定を保存するための内蔵不揮発性メモリ (NVM)
  • 高精度入力エネルギー (EIN)、入力電力 (PIN)、出力電力 (POUT)、およびIOUTレポート
  • 設定可能なTON_DELAYとTOFF_DELAY
  • NVM書き込み保護
  • LGA-45 (5mm x 7mm) パッケージで提供

詳細については、MPSのデータセンターソリューションをご参照ください。