- 製品
- パワーマネジメント
- 保護回路用
- 電子ヒューズとホットスワップ
- 最大入力電圧8V~48V
- MP5098
MP5098
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)10.8/4.5
- 入力電圧 (最大) (V)13.2/5.5
- Iout (max) (A)4/3
- Ilimit (A)4/3
- Iq (typ) (µA)210/190
- Channels2
- EnableActive low
- Fault FlagCurrent Limit, Over-Current Protection (OCP), Over-Voltage Protection (OVP), Short-Circuit Protection (SCP), Thermal Shutdown
- Rds(on) (mΩ)40/40
- Slew Rate ControlYes
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)TQFN-10 (2x3)
MP5098は12V / 5V、低静止電流 (低自己消費電流)、低オン抵抗 (RDS(ON))、電流モニタ付きデュアルチャネル電子ヒューズです。これは、出力回路を入力過渡現象から保護し、入力回路を出力短絡および過渡現象から保護します。
起動時、突入電流は出力スルーレートを制限することによって制限されます。スルーレートはSSピンコンデンサ (CSS) を介して制御されます。出力の最大負荷電流 (ILOAD_MAX) は電流制限されています。電流制限の大きさ (ILIMIIT) は内部で固定されています。
豊富な保護機能には、出力過電圧保護 (OVP)、過電流保護 (OCP)、短絡保護 (SCP) およびサーマルシャットダウンが含まれます。出力電圧 (VOUT) は出力OVPによって制限されます。各レールの出力電流 (IOUT) は、IMON1ピンとIMON2ピンの間に接続された抵抗を介してモニタできます。
MP5098は、省スペースのTQFN-10 (2mm x 3mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 12V / 5Vの統合されたデュアル電子ヒューズ
- デュアルチャネル電流制限
- 12Vバスと5Vバス用最大24V / 100msのサージ入力電圧 (VIN) 許容値
- 40mΩ低オン抵抗 (RDS(ON))
- 低い静止電流 (低自己消費電流) :
- 12Vバス用210μAの自己消費電流
- 15Vバス用190μAの自己消費電流
- 設定可能なソフトスタート時間 (tSS)
- 固定トリップ / ホールド電流制限 (ILIMIT) :
- 12Vバス用4AのトリップILIMIT
- 12Vバス用2.5AのトリップILIMIT
- 5Vバス用3AのトリップILIMIT
- 5Vバス用1.3AのホールドILIMIT
- 12V VINチャンネル用15Vの過電圧保護(OVP)しきい値
- 5V VINチャネル用5.7VのOVPしきい値
- ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
- 短絡保護 (SCP)
- サーマルシャットダウン (ラッチオフ保護)
- TQFN-10 (2mm x 3mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP5098GDT-Z MP5098GDT-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP5098 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧8V~48V製品カテゴリ -
APPLICATION
HDDアプリケーション -
APPLICATION
エンタープライズ用SSD (SATA / 3.3V PCLE)アプリケーションエンタープライズ用SSD (SATAおよび3.3V PCIe) は、大規模なサーバーやデータセンターで使用するために、クライアント用SSDよりも大きなストレージ容量を提供し、より厳しい設計要件を満たすという任務を負っています。高品質のSSDは、優れた熱管理と全体的なエネルギー効率を備えた低消費電力と高電力密度を提供する必要があります。さらに、AIや機械学習の進歩、ストリーミングの人気、クラウドベースのサービスの台頭などの業界のトレンドでは、速度、パフォーマンス、ストレージ機能を低コストで小型化する必要があります。大規模なサーバーとデータセンターも、運用コストを削減し、より小さなスペース割り当てでより多くのストレージを提供するという任務を負っており、新しいSSDへの要求が高まっています。最も重要なことは、エンタープライズ用SSD (SATAおよび3.3V PCIe) の設計では、信頼性の高い...
-
APPLICATION
クライアント用SSDアプリケーションクライアントSSDは、HDDの代替としてコンシューマ用データストレージとして人気が高まっています。 高品質のSSDは、優れた熱管理と全体的なエネルギー効率を備えた低消費電力と高電力密度を提供する必要があります。 さらに、消費者の期待の高まりにより、より低いコストとより小さなサイズで速度とパフォーマンスの向上が求められています。最も重要なことは、クライアントSSDの設計では、信頼性の高いデータストレージと、障害状態と外部イベントからの包括的な保護を提供する必要があることです。 MPSのEヒューズ / ホットスワップスイッチ、監視回路、コンバータ、ロードスイッチは、クライアントSSDの設計をシンプルにして、効率を向上させるのに役立ちます。 MPSのすべてのソリューションには、包括的な保護機能、熱管理、革新的なテクノロジーが含まれており、コストや品質を犠牲にすることなく、増大するデータストレー...
-
PRODUCT
MP591P1製品16V, 60A, 0.79mΩ RDS(ON), Fully Integrated Hot-Swap Solution
-
PRODUCT
MP5325C製品16V, 15A, 3mΩ RDS(ON), Hot-Swap Protection Device with Current Monitoring
-
PRODUCT
MP591C3製品16V, 16A, 6mΩ RDS(ON), Fully Integrated Back-to-Back Hot-Swap Solution
-
PRODUCT
MP5998製品16V, 60A, 0.79mΩ RDS(ON), Fully Integrated Hot-Swap Solution with PMBus Interface
-
PRODUCT
MP5099E製品電流モニタとSATAIG制御を備えたデュアルチャネル電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5024製品16V、20A、2.8mΩ RDS (ON)、PMBus Lite付きのホットスワップIntelli-Fuseソリューション
-
PRODUCT
MP5016H製品2.7~22V、0.7~5A、過電圧クランプと逆阻止付き電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5016製品2.7~15V、0.7~5A、過電圧クランプと逆阻止機能付き電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5099製品電流モニタ付きデュアルチャンネル電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5098A製品SAS機能と逆流防止機能を備えたデュアル電子ヒューズ
-
PRODUCT
MP5026製品16V、20A、2.8mΩ RDS(ON)、ホットスワップ対応、Intelli-Fuseソリューション
-
PRODUCT
MP5981製品16V、50A、1.1mΩRDS(ON)、ホットスワップ対応 Intelli-Fuseソリューション
-
PRODUCT
MP5056製品28V、6A、7mΩ RDS(ON)、電流モニタリング機能を備えたホットスワップ保護デバイス
-
PRODUCT
MP5991製品16V、50A、1mΩ RDS(ON)、ホットスワップ対応、Intelli-Fuseソリューション
-
PRODUCT
MP5016-L製品2.7~22V、0.7~5A、過電圧クランプと逆阻止機能付き電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5921製品16V、50A、1.1mΩ RDS(ON)、ホットスワップ対応、Intelli-Fuseソリューション
-
PRODUCT
MP5022A製品電流モニタリング付き、16V、12A、3mΩ RDS(ON)、ホットスワップ保護IC
-
PRODUCT
MP5000A製品異なるSS時間、トリップ / ホールド電流、Rdsを備えた12V、5Aのプログラム可能な電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5022C製品電流モニタリング機能付き、16V、15A、3mΩ RDS(ON)、 ホットスワップ保護IC
-
PRODUCT
MP5021B製品16V、7mΩ RDS_on、電流モニタリング付きホットスワップ保護IC
-
PRODUCT
MP5014A製品TSOT23-8の過電圧クランプおよびスルーレート制御を備えた12V、5Aプログラム可能な電流制限スイッチ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成