- 製品
- パワーマネジメント
- 保護回路用
- 電子ヒューズとホットスワップ
- 最大入力電圧8V~48V
- MP5000A
MP5000A
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)10
- 入力電圧 (最大) (V)18
- Iout (max) (A)5
- Ilimit (A)Prog.
- Iq (typ) (µA)1000
- Channels1
- EnableActive High
- Fault FlagThermal Fault = Tri-State
- Rds(on) (mΩ)40
- Slew Rate ControlYes
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)QFN-10 (3x3)
MP5000Aは、入力 (VCC) の過渡状態から出力 (ソース) の回路を保護するように設計された保護デバイスです。また、ソースから来る好ましくない短絡や過渡からのVCCの保護もします。起動時、突入電流は出力のスルーレートによって制限されます。スルーレートは、dv / dtピンの小さなコンデンサによって制御されます。dv / dtピンには、お客様がこのピンをフロート (接続なし) にしても、ソースで0.9msのランプ時間を受信できる内部回路があります。出力 (ソース) での最大負荷は電流制限されています。これは、センスFETトポロジーを利用することで実現されます。電流制限の大きさは、I-LimitピンからSourceピンまでの外部抵抗によって制御されます。内部チャージポンプがパワーデバイスのゲートを駆動し、わずか40mΩの非常に低いオン抵抗のDMOSパワーFETを実現します。ソースは、VCC入力が低すぎたり高すぎたりすることから保護されます。低電圧誤動作防止機能 (UVLO) は、電源デバイスがオンになる前に、VCCが最小動作しきい値を超えることを保証します。VCCが高出力しきい値を超えると、ソース電圧が制限されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 統合された40mΩのパワーFET
- イネーブル / フォルトピン
- 出力電圧のスルーレートを調整可能
- 調整可能な電流制限 : 1〜5A
- 熱保護
- 過電圧制限
- 低突入電流
入手可能な製品番号
MP5000ADQ-LF-P MP5000ADQ-LF-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP5000A Resources
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧8V~48V製品カテゴリ -
PRODUCT
MP591P1製品16V, 60A, 0.79mΩ RDS(ON), Fully Integrated Hot-Swap Solution
-
PRODUCT
MP5325C製品16V, 15A, 3mΩ RDS(ON), Hot-Swap Protection Device with Current Monitoring
-
PRODUCT
MP591C3製品16V, 16A, 6mΩ RDS(ON), Fully Integrated Back-to-Back Hot-Swap Solution
-
PRODUCT
MP5998製品16V, 60A, 0.79mΩ RDS(ON), Fully Integrated Hot-Swap Solution with PMBus Interface
-
PRODUCT
MP5099E製品電流モニタとSATAIG制御を備えたデュアルチャネル電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5024製品16V、20A、2.8mΩ RDS (ON)、PMBus Lite付きのホットスワップIntelli-Fuseソリューション
-
PRODUCT
MP5016H製品2.7~22V、0.7~5A、過電圧クランプと逆阻止付き電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5016製品2.7~15V、0.7~5A、過電圧クランプと逆阻止機能付き電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5099製品電流モニタ付きデュアルチャンネル電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5098A製品SAS機能と逆流防止機能を備えたデュアル電子ヒューズ
-
PRODUCT
MP5026製品16V、20A、2.8mΩ RDS(ON)、ホットスワップ対応、Intelli-Fuseソリューション
-
PRODUCT
MP5981製品16V、50A、1.1mΩRDS(ON)、ホットスワップ対応 Intelli-Fuseソリューション
-
PRODUCT
MP5056製品28V、6A、7mΩ RDS(ON)、電流モニタリング機能を備えたホットスワップ保護デバイス
-
PRODUCT
MP5098製品12V / 5V、低自己消費電流、電流監視と低オン抵抗を備えたデュアルチャネル電子ヒューズ
-
PRODUCT
MP5991製品16V、50A、1mΩ RDS(ON)、ホットスワップ対応、Intelli-Fuseソリューション
-
PRODUCT
MP5016-L製品2.7~22V、0.7~5A、過電圧クランプと逆阻止機能付き電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5921製品16V、50A、1.1mΩ RDS(ON)、ホットスワップ対応、Intelli-Fuseソリューション
-
PRODUCT
MP5022A製品電流モニタリング付き、16V、12A、3mΩ RDS(ON)、ホットスワップ保護IC
-
PRODUCT
MP5022C製品電流モニタリング機能付き、16V、15A、3mΩ RDS(ON)、 ホットスワップ保護IC
-
PRODUCT
MP5021B製品16V、7mΩ RDS_on、電流モニタリング付きホットスワップ保護IC
-
PRODUCT
MP5014A製品TSOT23-8の過電圧クランプおよびスルーレート制御を備えた12V、5Aプログラム可能な電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5010A製品3V~18V、1A~5A、過電圧クランプ付きプログラマブル電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5010B製品3V~18V、1A~5A、過電圧クランプ付きプログラマブル電流制限スイッチ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成