EV5990-5991-V-5PHASE-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EV5990-5991-V-5PHASE-00A 評価ボードは、複数のMP5991デバイスと並行して動作しながらMP5990の機能を実証するように設計されています。MP5990は、完全に機能統合された、PMBus互換のコンパクトなホットスワップ保護デバイスです。ホットスワップコントローラとハイサイドのパワーMOSFET (HS-FET) が含まれ、スタンドアロンデバイスとして動作できます。MP5990は、マルチフェーズのMP5991と並行してホットスワップコントローラとして動作することもできます。評価ボードには、MP5990の1フェーズとMP5991の4フェーズが含まれています。
EV5990-5991-V-5PHASE-00Aは、システム評価を簡素化するための豊富なテストピンとLED表示を提供します。並列接続されたMP5990とMP5991のピンはテストピンを介してプローブできるため、ユーザーはMP5990の動作原理を簡単に理解できます。
EV5990-5991-V-5PHASE-00Aは、さまざまな電源検証要件を満たす個別の電源端子および電源ユニット (PSU) インタフェースと互換性があります。
MP5990はPMBus通信に対応しています。MP5990は、PMBusインタフェースを介して、障害ステータスをモニタおよび報告し、構成を設定することができます。内蔵の不揮発性メモリ (NVM) は、カスタム構成の保存に対応します。
MP5990はLGA-45 (5mm x 7mm) パッケージで提供され、MP5991はLGA-32 (5mm x 5mm) パッケージで提供されます。EV5990-5991-V-5PHASE-00Aは4層で、各層は2オンスです。ボード全体のサイズは11cm × 15cmです。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 広い4V〜16V入力電圧 (VIN) 範囲
- 1フェーズから5フェーズまで対応
- すべての保護機能の保護制限、タイマ、アクションモードを調整可能
- 過渡保護用の入力TVSダイオードと出力ショットキーダイオード
- 多相アプリケーション向けのソフトスタート (SS) 電流バランス機能
- 電源ユニット (PSU) インタフェース互換
- MPS通信インタフェースを介してPMBus通信が可能
- デバッグを容易にするオンボードテストピン
- カスタム設定を保存するための内蔵不揮発性メモリ (NVM)
- 最後の障害イベントを保存するブラックボックス機能
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成