MP8869
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP8869 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP8869S
MP8869S
I2Cインタフェース経由のテレメトリ内蔵、2.85~18V、12A、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
Features & Benefits
- 2.85V〜18Vの広い動作入力範囲
- 12A連続 / 15Aピーク出力電流
- 1%の内部基準精度
- スルーレート制御により4mVステップで、I2Cプログラム可能な0.6V~1.108Vの基準電圧範囲
- I2Cを介した5%精度の出力電圧および出力電流モニタリング
- 選択可能なPFM / PWM モード、調整可能な周波数とI2Cによる電流制限
- 4つの異なる選択可能なI2Cアドレス
- 外部ソフトスタート (SS)
- オープンドレインのパワーグッド (PG) 表示
- 出力過電圧保護 (OVP)
- ヒカップ / ラッチオフ過電流保護 (OCP)
- QFN-14 (3mm x 4mm) パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP8869GL-P MP8869GL-Z
P&Zの意味 
関連商品
Virtual Bench Pro 4.0 I2Cインタフェースによる複数のMPSデジタルパワーソリューションの設定およびモニタで使用されるMPSがサポートするグラフィカル ユーザーインタフェース (GUI)
Virtual Bench Pro 4.0は、I2Cインタフェースで複数のMPSデジタルパワーソリューションを設定およびモニタするために使用されるMPSがサポートするグラフィカルユーザーインタフェース (GUI) です。このGUIは、MPS評価キットで使用できる直観的なツールで、設計の評価およびテスト段階を支援します。
ハードウェアとソフトウェアの要件 :
- USBとI2Cの通信デバイスEVKT-USBI2C-02
- Windows10以降で動作するPC
- .Net Framework 4.0以降
- RAM : 2GBの空きRAM
- CPU : すべの最新CPU
- ディスクスペース : 2GB
- モニタの解像度 : 1024 x 768
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成