MPQ4415M
入手可能な製品番号
MPQ4415MGQB-P MPQ4415MGQB-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV4415M-QB-00A 高効率、1.5A、36V、2.2MHz 同期整流式ステップダウンコンバータ評価ボード
EV4415M-QB-00Aは、MP / MPQ4415MGQB用の評価キットです。
MP / MPQ4415MGQBは、パワーMOSFETと1つの入力バイパスコンデンサを内蔵した同期整流式ステップダウン・スイッチモードコンバータです。広い入力電圧範囲にわたってすぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、非常にコンパクトな電源ソリューションを提供し、1.5Aの連続した出力電流を実現します。MP / MPQ4415Mは出力電流の負荷範囲にわたって、高い効率を実現するために同期整流モード動作を使用します。
EV4415M-QB-00Aは完全に組み立てられ、テストされた評価ボードで、4V~36Vの入力範囲で最大1.5Aの負荷電流で3.3Vの出力電圧を生成します。
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-SE2512-2R2
セミシールドインダクタ 2.2µH
2.2
72
2.5
2.7
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
2.2
72
2.5
2.7
MPL-AT2010-2R2
薄型モールドインダクタ 2.2μH
2.2
125
2
2.6
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
2.2
125
2
2.6
MPL-AT2514-2R2
薄型モールドインダクタ 2.2μH
2.2
70
2.6
3.4
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
2.2
70
2.6
3.4
もっと見る

評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成