MP8761

ソフトスタートおよびパワーグッド付き、高効率、8A、18V、同期整流ステップダウンコンバータ

MP8761

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

ソフトスタートおよびパワーグッド付き、高効率、8A、18V、同期整流ステップダウンコンバータ

MP8761 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP8770GQ-Z

アクティブ

MP8770GQ-Z

アクティブ

17V、8A、700kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ

Features & Benefits

  • 3V〜17Vの広い動作入力範囲
  • 8Aの出力電流
  • 22mΩ / 10mΩの低RDS (ON) 内部パワーMOSFET
  • 100μAの静止電流
  • 0.6Vから調整可能な出力
  • 高効率同期整流モード動作
  • プリバイアス起動
  • 固定された700kHzのスイッチング周波数
  • 外部で設定可能なソフトスタートアップ時間
  • 電源シーケンス用のENとパワーグッド
  • 過電流保護 (OCP) およびヒカップ
  • サーマルシャットダウン
  • QFN-16 (3mm x 3mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP8761GLE-P MP8761GLE-Z MP8761GL-P MP8761GL-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。