MPM3695-25

PMBus付き、16V、20A、スケーラブルなDC/DC電源モジュール

Shopping Cart注文

MPM3695-25

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

PMBus付き、16V、20A、スケーラブルなDC/DC電源モジュール

MPM3695-25 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MPM3695GPJ-20

アクティブ

MPM3695GPJ-20

アクティブ

3V~16V入力、連続25A、電源モジュール

Features & Benefits

  • 3Vからの広い入力電圧 (VIN) 範囲:
    • 外部VCCによる3V~16VIN
    • 外部VCCによる4V~16VIN
  • 0.5V〜5.5Vの出力電圧 (VOUT) 範囲
  • 25Aの連続出力電流 (IOUT)
  • 多相動作用の自動インターリーブ
  • 超高速過渡応答を実現する適応型マルチフェーズ・コンスタントオンタイム (MCOT) による自動補償
  • ±1%の基準電圧 (VREF) 精度 (-40℃~125℃)
  • 真のVOUTリモートセンス
  • プリバイアス出力
  • VIN、VOUT、IOUT、温度、および障害を含むテレメトリリードバック
  • カスタム設定を保存するための内蔵マルチタイムプログラマブル (MTP) メモリ
  • デジタルインタフェース経由で設定可能:
    • 電流制限
    • パルススキップモード (PSM) または連続導通モード (CCM) の選択
    • ソフトスタート時間 (tSS)
    • スイッチング周波数 (fSW) 選択: 400kHz、600kHz、800kHz、1000kHz
    • 故障制限
    • ランプ補償
  • ECLGA-29 (5mm x 6mm x 4.4mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MPM3695GRF-25-xxxx MPM3695GRF-25-0022

MPSから直接購入

標準価格


在庫あり

MPM3695GRF-25-0022
  • パッケージ: QFN-59 (10x12)

1,050個 / 1トレイ

現在の価格 ¥2,053.77 1K

  • 数量 単価
  • 1
    ¥3,222.63
  • 10
    ¥2,571.16
  • 100
    ¥2,230.44
  • 250
    ¥2,145.26
  • 500
    ¥2,094.79
  • 1K
    ¥2,053.77
数量が多い場合は特価提供 見積もりまたは技術サポート
在庫数: 0
上記以上の数量のリードタイム

上記以上の数量数量の出荷予定日: 2026年12月02日


1,050個 / 1トレイ

4~7営業日程度で到着 配送料1注文につき5ドルのみ

限られた在庫で多くのお客様の製品開発をサポートするため、各お客様あたり700個を限度数とさせて頂いております。

MPS Pay: Net 30支払い条件の請求書払い 詳しくはこちら

myMPS+アカウントを作成して無料サンプルを依頼
MPM3695GRF-25-xxxx
  • パッケージ: QFN-59 (10x12)

1,050個 / 1トレイ

現在の価格 ¥2,050.62 1K

  • 数量 単価
  • 1
    ¥4,173.80
  • 10
    ¥3,727.40
  • 100
    ¥3,131.14
  • 250
    ¥2,981.29
  • 500
    ¥2,609.02
  • 1K
    ¥2,050.62
数量が多い場合は特価提供 見積もりまたは技術サポート
在庫数: 70

現時点の発注で最大70個までの出荷予定日: 2026年11月23日

上記以上の数量のリードタイム

上記以上の数量数量の出荷予定日: 2026年12月02日


1,050個 / 1トレイ

xxxxはカスタム調整品です。お客様用コードはMPSにお問い合わせください。