VERSAL プレミアム フル電源 (サイズ重視) リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します
MPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MPM82504 | 3 | PMBus付き、16V、クワッド 25A、スケーラブルなDC/DC電源モジュール |
| MPM3632C | 8 | インダクタ内蔵、18V入力、3A、同期整流、強制CCM、ステップダウンコンバータ電源モジュール |
| MPM3630 | 1 | インダクタおよびパワーグッド内蔵、3A、18V、高効率ステップダウンレギュレータ電源モジュール |
| MPM3695-25 | 1 | PMBus付き、16V、20A、スケーラブルなDC/DC電源モジュール |
| MPM3650C | 1 | 1.2MHz、同期整流、2.75~17V、6A、超薄型電源モジュール |
| MPM3683-7 | 1 | 2.7V~16V、8A、ステップダウンコンバータ電源モジュール、QFNパッケージ (7 x 7 x 4mm) |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成