MPM3683-7

QFN (7 x 7 x 4mm) パッケージ、2.7V〜16V、8A、ステップダウン電源モジュール

Shopping Cart注文

MPM3683-7

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

QFN (7 x 7 x 4mm) パッケージ、2.7V〜16V、8A、ステップダウン電源モジュール

MPM3683-7 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MPM3683GMN-10

アクティブ

MPM3683GMN-10

アクティブ

2.7V〜16V、10A、ステップダウン電源モジュール

Features & Benefits

  • 広い入力電圧 (VIN) 範囲
    • 外部3.3Vバイアスで、2.7V〜16V
    • 内部バイアスまたは外部3.3Vバイアスで、4V〜16V
  • 出力電圧 (VOUT) 範囲: 0.6V〜5.5V
  • 差動VOUTリモート検知
  • 超高速過渡応答に適応可能なコンスタントオンタイム (COT)
  • ゼロESR出力コンデンサ (COUT)
  • 選択可能なパルススキップモード (PSM) または強制連続導通モード (FCCM)
  • VOUTトラッキング
  • VOUT放電
  • 停電時にパワーグッド (PG) アクティブローにクランプ
  • 設定可能なソフトスタート時間 (tSS)
  • プリバイアス起動
  • 選択可能なスイッチング周波数 (fSW) : 600kHz、800kHz、または1000kHz
  • 非ラッチ過電流保護 (OCP)、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、サーマルシャットダウン、および過電圧保護 (OVP)
  • FCM LGA-29 (7mm x 7mm x 4.4mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MPM3683GQN-7

MPSから直接購入

標準価格

  • 数量 価格
  • 1+
    ¥1,315.55 /単位
  • 10+
    ¥1,189.36 /単位  10 % 値引き
  • 100+
    ¥940.13 /単位  29 % 値引き
  • 250+
    ¥858.11 /単位  35 % 値引き
  • 500+
    ¥856.53 /単位  35 % 値引き

在庫あり

4~7営業日程度で到着 配送料1注文につき5ドルのみ


限られた在庫で多くのお客様の製品開発をサポートするため、各お客様あたり100個を限度数とさせて頂いております。
評価ボード詳細をご覧ください。
すべての購入オプションを見る
代理店価格と詳細はこちらをご参照ください
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。