フルPMBus対応のZYNQ UltraScale+ RFSoC gen2 / gen3用リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します
AMD Xilinx 部品番号
- XCZU39DR
- XCZU43DR
- XCZU46DR
- XCZU47DR
- XCZU48DR
- XCZU49DR
概要
- 12Vin設計 (中間レギュレータ不要)
- すべての重要なレールにおいてPMBus対応
- Proven solution for RFSoC (DACおよびADC) アナログレール用の実績あるソリューション
- 要件に合わせて設計を容易に拡張 / 変更可能
- 共通部品の使用でステップアンドリピートが可能となり、設計が容易に
- 使いやすいクワッドPMIC電源モジュール (出力ごとに25A) が、設計自由度、高効率と高速過渡応答を実現
- MPM電源モジュールは工場試験済みでエンジニアリングの手間を最小限に抑えることが可能
- MPM電源モジュールはインダクタを内蔵
- 全体のシステム効率は最大90%
- 全体のソリューションサイズは入出力コンデンサを含めて最大4平方インチ
使用されているMPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MPM82504-0000 | 4 | PMBus付き、16V、クワッド25A、スケーラブルなDC/DC電源モジュール | MPM82504-0001 | 4 | PMBus付き、16V、クワッド25A、スケーラブルなDC/DC電源モジュール |
| MPM3683-7 | 2 | 2.7V~16V、7A、QFN (7 x 7 x 4mm) パッケージ、ステップダウン電源モジュール |
| MPM3606A | 2 | インダクタとパワーグッドピン内蔵、21V入力、0.6A、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール |
| MPM3833C | 3 | 2.75~6V、3A、超小型、超低ノイズの電源モジュール |
| MP8904 | 2 | 500mAリニアレギュレータ |
| MCS1802 | 5 | コスト効率の良いホール効果ベースのリニア電流センサ、3.3V供給 |
| MP20075 | 3 | 3A、DDRターミネーションレギュレータ |
| EVREF0102A | 1 | EVREF0102AはZynq UltraScale+ RFSoC特性評価キット用のアナログ電源モジュールです。EVREF0102アナログ電源モジュールは、高速データコンバータ用に超低ノイズの電源を提供します。 |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成