ディスクリート品を使用したZYNQ UltraScale+ RFSoC gen2 / gen3用リファレンスデザイン
リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します
概要
-
12Vin設計 (中間レギュレータ不要)
- 要件に合わせて設計を容易に拡張 / 変更可能
- 共通部品の使用でステップアンドリピートが可能となり、設計が容易に
- 高効率と高速過渡応答実現のためのスケーラブルな2層設計 (位相ごと30A)
- 全体のシステム効率は最大90%
- 全体のソリューションサイズは入出力コンデンサを含めて最大3.7平方インチ
使用されているMPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MP8796B-3333 | 1 | PMBus付き、16V、30A、スケーラブル、デジタル、同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP8796B-0022 | 1 | PMBus付き、16V、30A、スケーラブル、デジタル、同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP2332C | 2 | パワーグッド、ソフトスタート、強制CCM内蔵、18V、2A、650kHz同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP2326 | 2 | パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、4A、19V、40μA IQ、高効率ステップダウンコンバータ |
| MP2002A | 2 | 低入力電圧、500mAリニアレギュレータ |
| MP8770C | 1 | 強制CCM付き、3V~17V、8A、同期整流ステップダウンコンバータ |
| MPM3695-10 | 2 | PMBus付き、16V、10A、スケーラブル、超薄型DC/DC電源モジュール |
| MPM3833C | 3 | 2.75~6V、3A、超小型、超低ノイズ電源モジュール |
| MP20075 | 3 | 3A、DDRターミネーションレギュレータ |
| MPQ7962-0010 | (オプション: 1) | お問い合わせください |

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成