EVM3683-7-QN-01A

16V、8A DC/DC電源モジュール

Shopping Cart注文

EVM3683-7-QN-01A

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

16V、8A DC/DC電源モジュール

EVM3683-7-QN-01A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

EVM3683-10-MN-01A

アクティブ

EVM3683-10-MN-01A

アクティブ

16V、10A、ステップダウンDC/DC電源モジュール評価ボード

Features & Benefits

  • 広い入力電圧 (VIN) 範囲:
    • 外部3.3Vバイアスで2.7V〜16V
    • 内部バイアスまたは外部3.3Vバイアスで4V〜16V
  • 出力電圧 (VOUT) 範囲 : 0.6V〜5.5V
  • 差動VOUTリモートセンス
  • 超高速過渡応答に適応可能なコンスタントオンタイム (COT)
  • ゼロESR出力コンデンサ (COUT) で安定
  • 選択可能なパルススキップモード (PSM) または強制連続導通モード (FCCM)
  • VOUTトラッキング
  • VOUT放電
  • 停電時にパワーグッド (PG) アクティブクランプロー
  • 設定可能なソフトスタート時間 (tSS)
  • プリバイアススタートアップ
  • 選択可能なスイッチング周波数 (fSW): 600kHz、800kHz、または1000kHz
  • 非ラッチ過電流保護 (OCP)、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、サーマルシャットダウン、および過電圧保護 (OVP)
  • FCM LGA-29 (7mm x 7mm x 4.4mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

EVM3683-7-QN-01A

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル

MPSから直接購入

標準価格

  • 数量 価格
  • 1
    ¥3,943.50 /単位

在庫あり

4~7営業日程度で到着 配送料1注文につき5ドルのみ


限られた在庫で多くのお客様の製品開発をサポートするため、各お客様あたり100個を限度数とさせて頂いております。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。