電源モジュールを使用したZYNQ UltraScale+ RFSoC gen2 / gen3用リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します
AMD Xilinx 部品番号
- XCZU39DR
- XCZU43DR
- XCZU46DR
- XCZU47DR
- XCZU48DR
- XCZU49DR
概要
- 12Vin設計 (中間レギュレータ不要)
- 要件に合わせて設計を容易に拡張 / 変更可能
- 共通部品の使用でステップアンドリピートが可能となり、設計が容易に
- 使いやすいクワッドPMIC電源モジュール (出力ごとに25A) が、設計自由度、高効率と高速過渡応答を実現
- MPM電源モジュールは工場試験済みでエンジニアリングの手間を最小限に抑えることが可能
- MPM電源モジュールはインダクタを内蔵
- 全体のシステム効率は最大89%
- 全体のソリューションサイズは入出力コンデンサを含めて最大2.0平方インチ
使用されているMPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MPM82504 | 1 | PMBus付き、16V、クワッド25A、スケーラブルなDC/DC電源モジュール |
| MPM3632C | 3 | インダクタ内蔵、18V入力、3A、同期整流、強制Forced CCM、ステップダウンコンバータ電源モジュール |
| MP2002A | 2 | 低入力電圧、500mAリニアレギュレータ |
| MPM3650C | 1 | 1.2MHz、同期整流、2.75~17V、6A、超薄型電源モジュール |
| MPM3683-10 | 1 | 2.7V~16V、10A、ステップダウン電源モジュール |
| MPM3695-10 | 2 | PMBus付き、16V、10A、スケーラブルな超薄型DC/DC電源モジュール |
| MPM3833C | 3 | 2.75~6V、3A、超小型、超低ノイズの電源モジュール |
| MP20075 | (オプション: 3) | 3A、DDRターミネーションレギュレータ |
| MPQ7962-0010 | (オプション: 1) | お問い合わせください |

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成