VERSAL AI エッジ フル電源 (サイズ重視) リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します

MPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MPM3695-20 | 1 | 3V~16V入力、連続出力25Aの電源モジュール |
| MPM3690-50D | 1 | PMBus付き、16V、50A、高効率DC/DC電源モジュール |
| MPM3695-100-0001 | 1 (オプション: 2) | PMBus付き、16V、100A、スケーラブルなDC/DC電源モジュール |
| MPM3606A | 6 | インダクタおよびパワーグッドピン内蔵、21V入力、0.6A、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール |
| MPM3632C | 7 | インダクタ内蔵、18V入力、3A、同期整流、強制CCM、ステップダウンコンバータ電源モジュール |
| MPM3650C | 2 | 1.2MHz、同期整流、2.75~17V、6A、超薄型電源モジュール |
| MPM3683-10 | 1 | 2.7V~16V、10A、ステップダウン電源モジュール |
| MPQ7962-0010 | 1 | お問い合わせください |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成