EVM3695-25-RF-03B

16V、40A、スケーラブルなDC/DC電源モジュールデモ

Shopping Cart注文

EVM3695-25-RF-03B

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

16V、40A、スケーラブルなDC/DC電源モジュールデモ

EVM3695-25-RF-03B continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

EVM3695-20-PJ-00A

アクティブ

EVM3695-20-PJ-00A

アクティブ

16V、25A、高効率、同期整流ステップダウンモジュール用評価ボード

Features & Benefits

  • 3Vからの広い入力電圧 (VIN) 範囲:
    • 外部VCCによる3V~16VIN
    • 外部VCCによる4V~16VIN
  • 0.5V〜5.5Vの出力電圧 (VOUT) 範囲
  • 25Aの連続出力電流 (IOUT)
  • 多相動作用の自動インターリーブ
  • 超高速過渡応答を実現する適応型マルチフェーズコンスタントオンタイム (MCOT) による自動補償
  • ±1%の基準電圧 (VREF) 精度 (-40℃~125℃)
  • 真のVOUTリモートセンス
  • プリバイアス出力
  • VIN、VOUT、IOUT、温度、および障害を含むテレメトリリードバック
  • カスタム設定を保存するための内蔵マルチタイムプログラマブル (MTP) メモリ
  • デジタルインタフェース経由で設定可能:
    • 電流制限
    • パルススキップモード (PSM) または連続導通モード (CCM) の選択/li>
    • ソフトスタート時間 (tSS)
    • スイッチング周波数 (fSW) 選択: 400kHz、600kHz、800kHz、1000kHz
    • 故障制限
    • ランプ補償
  • ECLGA-29 (5mm x 6mm x 4.4mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

EVM3695-25-RF-03B

MPSから直接購入

標準価格

  • 数量 価格
  • 1
    ¥3,943.50 /単位

在庫あり

4~7営業日程度で到着 配送料1注文につき5ドルのみ


限られた在庫で多くのお客様の製品開発をサポートするため、各お客様あたり100個を限度数とさせて頂いております。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。