EVM3695-20-PJ-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EVM3695-20-PJ-00A 評価ボードは、出力電流 (IOUT) 25Aの完全に機能集積された高効率同期整流ステップダウン電源モジュールである MPM3695-20の機能を実証するために設計されています。
MPM3695-20は、内部補償のコンスタントオンタイム (COT) 制御を採用して、高速過渡応答を提供し、ループ安定化を容易にします。スイッチング周波数 (fSW) は400kHzと1MHzの間で設定できます。詳細については、MPM3695-20のデータシートをご参照ください。
EVM3695-20-PJ-00Aに変更を加える前に、MPM3695-20のデータシートをお読みになることをお勧めします。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3Vからの広い入力電圧 (VIN) 範囲:
- 外部VCCによる3V~16VIN
- 外部VCCによる4V~16VIN
- 0.5V〜5.5Vの出力電圧 (VOUT) 範囲
- 25Aの連続出力電流 (IOUT)
- 多相動作用の自動インターリーブ
- 超高速過渡応答を実現する適応型マルチフェーズコンスタントオンタイム (MCOT) による自動補償
- ±1%の基準電圧 (VREF) 精度 (-40℃~125℃)
- 真のVOUTリモートセンス
- プリバイアス出力
- VIN、VOUT、IOUT、温度、および障害を含むテレメトリリードバック
- カスタム設定を保存するための内蔵マルチタイムプログラマブル (MTP) メモリ
- デジタルインタフェース経由で設定可能:
- 電流制限
- パルススキップモード (PSM) または連続導通モード (CCM) の選択/li>
- ソフトスタート時間 (tSS)
- スイッチング周波数 (fSW) 選択: 400kHz、600kHz、800kHz、1000kHz
- 故障制限
- ランプ補償
- ECLGA-29 (5mm x 6mm x 4.4mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成