NB638
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
入手可能な製品番号
NB638DL-LF-P NB638DL-LF-Z
P&Zの意味 
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-AL4020-R82
低抵抗モールドインダクタ 0.82μH
0.82
9.0
8.4
9.5
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.82
9.0
8.4
9.5
MPL-AL6050-R82
ロープロファイルのモールドインダクタ 0.82µH
0.82
3.9
16.9
24
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.82
3.9
16.9
24
MPL-AL5030-R82
薄型モールドインダクタ 0.82μH
0.82
5.0
12.8
18
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.82
5.0
12.8
18

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成