- 製品
- インダクタ
- モールドインダクタ
- MPL-AL 低抵抗
- MPL-AL6050
- MPL-AL6050-R82
MPL-AL6050-R82
Session textval
Session Titefor popup
- Series DescriptionMolded Low Resistance
- L (µH)0.82
- RDC (typ) (mΩ)3.9
- IR (40K) (A)16.9
- Isat (30%) (A)24
- Size Code6050
- A Dimension (L) (mm)6.60
- B Dimension (W) (mm)6.40
- C Dimension (H) (mm)4.80
- Operating Temp (max) (℃)155
- Mounting TypeSMD
MPL-ALシリーズは、DCR / ACRの低いフラットワイヤのモールドインダクタを提供します。フラットワイヤ設計は、ラウンドワイヤのモールドインダクタよりも高い定格電流を提供します。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- サイズ 6.6mm x 6.4mm x 4.8mm
- 低DCR
- 低AC損失
- 低可聴ノイズ
- モールド構造
- ソフトサチュレーション
- 高温で安定
- 最大動作温度 +155°C
- RoHS / REACH準拠 ハロゲンフリー
入手可能な製品番号
MPL-AL6050-R82
MPL-AL6050-R82 Resources
-
ARTICLE
DC/DC電源の下に銅層を置くことが利益をもたらす場合寄稿文DC/DC電源の誘導底部に銅を配置すべきかどうかについては、技術者の意見が一致しないことがよくあります。最初の議論は、インダクタの下に銅を配置すると、グランド層に渦電流が発生するというものです。その結果、渦電流はパワーインダクタのインダクタンスに影響し、システム損失を増加させ、グランドプレーンノイズは他の高速信号に影響を与えます。2番目の議論は、完全な銅床がEMIを減らし、熱放散を改善するということです。 本稿では、インダクタがどのように分類されるかについて説明し、次にインダクタの下に銅を配置する実験の実行について説明します。最後に、DC/DC電源の下に銅を配置することが有利かどうか判断する前に、銅層を実装する利点について説明します。 銅層の議論に決着をつける前に、まずインダクタが通常どのように分類されるかを理解する必要があります。つまり、インダクタは以下の3つのカテゴリに分類され...
-
PRODUCT CATEGORY
MPL-AL6050製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
モールドインダクタ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
インダクタ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPL-AT2512-1R5C製品1.5μH, Low-Profile Molded Inductor
-
PRODUCT
MPL-AT2512-4R7C製品4.7μH, Low-Profile Molded Inductor
-
PRODUCT
MPL-AT2512-1R0C製品1.0μH, Low-Profile Molded Inductor
-
PRODUCT
MPL-AT2512-2R2C製品2.2μH, Low-Profile Molded Inductor
-
PRODUCT
MPL-AT2512-R47C製品0.47μH, Low-Profile Molded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-101製品100μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-100製品10μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-150製品15μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-220製品22μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-330製品33μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-470製品47μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-6R8製品6.8μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-3R3製品3.3μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-2R2製品2.2μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-1R5製品1.5μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-1R0製品1μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-4R7製品4.7μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-AT2512-100C製品Low-Profile Molded Inductor, 10μH
-
PRODUCT
MPL-AT2512-4R7製品薄型のモールドインダクタ 4.7μH
-
PRODUCT
MPL-SE4030-470製品セミシールドインダクタ 47μH
-
PRODUCT
MPL-AT2512-2R2製品薄型のモールドインダクタ 2.2μH
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成