- MP2423
MP2423
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3.6
- 入力電圧 (最大) (V)24
- Iout (max) (A)30
- Iq (typ) (mA)0.23
- Vfb (V)0.4
- fsw(最大)(kHz)1000
- Control ModeCOT Control
- パッケージ(mm)TLGA-36 (5x5)
- グレードCatalog
The MP2423 is a fully integrated, high-frequency, synchronous, buck converter. It offers a very compact solution that achieves up to 30A of output current (IOUT) with excellent load and line regulation across a wide input supply range. The MP2423 operates at a high efficiency across a wide IOUT load range
The MP2423 adopts an internally compensated constant-on-time (COT) control mode that provides fast transient response and eases loop stabilization.
The MP2423’s operation frequency can be set to 500kHz, 800kHz, or 1000kHz, and it has a selectable pulse-width modulation (PWM) or pulse-frequency modulation (PFM) mode via the MODE pin.
An open-drain power good (PG) signal indicates whether the output is within its nominal voltage range. PG is clamped to about 0.7V with an external pull-up voltage when the input supply fails to power the MP2423.
Full protection features include over-current protection (OCP), over-voltage protection (OVP), under-voltage protection (UVP), and over-temperature protection (OTP).
The MP2423 requires a minimal number of readily available, standard external components, and is available in a TLGA-36 (5mmx5mm) package.
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- Wide 3.6V to 24V Input Voltage (VIN) Range
- Differential Output Voltage (VOUT) Remote Sense
- 30A of Continuous Output Current (IOUT)
- Adaptive Constant-On-Time (COT) Control for Ultra-Fast Transient Response
- 1% Reference Voltage (VREF) Accuracy
- 500kHz, 800kHz, and 1MHz Switching Frequency (fSW) and Selectable Pulse-Frequency Modulation (PFM)/Pulse-Width Modulation (PWM) via the MODE pin
- Adjustable VOUT from 0.4V
- Configurable Soft Start
- PG Active-Clamped at Low Level during Power Failure
- Pre-Biased Start-Up
- Over-Current Protection (OCP), Under-Voltage Protection (UVP), Under-Voltage Lockout (UVLO), Thermal Shutdown, and Over-Voltage Protection (OVP)
- Available in a TLGA-36 (5mmx5mm) Package
- Optimized Performance with MPS Inductor MPL-AY Series
入手可能な製品番号
MP2423GLUTH-Z MP2423GLUTH-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP2423 Resources
-
APPLICATION
ネットワーク接続ストレージ (NAS)アプリケーションネットワーク接続ストレージ (NAS) は、急速に人気が高まっているデータストレージの選択肢です。 NASシステムは、ネットワークに接続され、ネットワーク内の許可されたユーザーがアクセスできる集中型のストレージサーバーです。これらのシステムは、オンサイトで物理的に保管および保守できることと、変化するニーズに合わせてストレージを拡張できることにより、利便性と柔軟性を提供します。 NASシステムは、顧客や技術の進歩による増大するデータ需要に対応するために、マルチプロトコル機能、優れたエネルギー効率、およびより高い電力密度に加えて、熱およびホットスワップ保護などの優れた保護機能を提供する必要があります。 MPSのパワーマネジメントソリューションの広範なポートフォリオには、Eヒューズ、電流制限スイッチとホットスワップ保護、電源モジュール、PMIC、ロードスイッチ、降圧コンバータ、リニアレギュレー...
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧20V~29V製品カテゴリ -
APPLICATION
フラットパネルテレビアプリケーション4K、8K、LCD、OLEDなどのテクノロジーを含むフラットパネルテレビは、巨大なコンシューマ市場です。クラウドベースのストリーミングサービスとスマートデバイスの普及により、これらのテレビの設計要件はかつてないほど課題を抱えています。消費者は、高効率、低消費電力、低コストを維持しながら、卓越したオーディオ品質とさまざまな入力およびインタフェース機能を備えた高解像度および高輝度ディスプレイを期待しています。次世代フラットパネルテレビは、これらの要求を満たし、可能な限り最高のパフォーマンスと利便性を提供するために新しいテクノロジーに適応する必要があります。 MPSの幅広い製品ポートフォリオには、コンバータ、レギュレータ、ドライバ、アンプ、スイッチ、同期整流器、コントローラ、および監視回路が含まれます。これらの製品は、受動部品の数を最小限に抑えることで設計プロセスをシンプルにし、小さなパッ...
-
APPLICATION
ワイヤレスアクセスポイントシステムアプリケーションワイヤレス接続は最新のテクノロジーの中心であり、強力で安全なワイヤレ性能の必要性は、IoTとスマート機器の人気によって高まっています。無線アクセスポイントシステムは、スイッチやルーターから分離することも、その一部にすることもでき、Wi-Fi機器がワイヤレスネットワークに接続できるようにします。ワイヤレスネットワークは、最終的にイーサネットなどの有線アクセスポイントにリンクします。これらの機器は信頼性の高い性能を提供し、最新のプロトコルに対応し、なおかつエンドユーザーに簡単で高速なWi-Fi / WLAN接続を提供する必要があります。エネルギー効率、小型、低コストに対する消費者の要望は、設計プロセスにさらなる課題を追加しました。 MPSの広範な製品ポートフォリオには、チャージポンプ、WLEDドライバ、レギュレータ、コントローラ、およびコンバータが含まれます。小さなパッケージでありながら非常...
-
APPLICATION
MFPアプリケーションMFP (多機能プリンタ、複合機) は通常、ひとつのコンシューマ機器で印刷、スキャン、コピー、および場合によってはより多くの機能を提供します。 インクジェットプリンタとレーザープリンタはどちらも、より多くの機能、より簡単なワイヤレス接続、よりスムーズなユーザーインタフェースを新規の設計に取り入れています。 これらのオールインワンプリンタは、ドキュメントや写真の高品質な表現をすばやく印刷または画像化できる必要があり、省エネの傾向により、超低待機電力の必要性が高まり、エネルギー消費が少なくなっています。MPSのLCD電源、WLEDドライバ、コンバータ、整流器、ブラシレスおよびブラシ付きモータ・ドライバ、およびステッピング・モータ・ドライバを使用すれば、高度に機能統合された効率的なMFPの設計がこれまでになく簡単になります。 これらの製品はBOMと総ソリューションコストを削減しながら、モータと速...
-
PRODUCT
MP2421製品24V, 20A, Synchronous Step-Down Converter with Differential Remote Sense
-
PRODUCT
MP2393製品パワーグッドおよびソフトスタート付き、SOT583パッケージ (1.6 x 2.1mm)、24V、3A、650kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2384製品4.5~24V、4A、低自己消費電流、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2331H製品24V、2A、1.2MHz、同期整流、降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2344製品26V、2A、600kHz、高効率同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2330H製品24V、3A、1.2MHz、同期整流、降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2345製品26V、2.5A、600kHz、高効率同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2329製品4.5~24V、6.5A、低自己消費電流、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP8759製品26V、8A、低自己消費電流、大電流、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2314S製品2A、24V、500kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2388製品超薄型、高効率、1A、21V、2MHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2317製品26V、1A、600kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8758H製品ヒカップOCP、PFM / PWMモード選択可能、10A、22V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8756製品26V、6A、低自己消費電流、大電流、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2229製品外部同期、低電力モードおよび外部ソフトスタート付き、高効率、21V、6A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8864製品I2Cインタフェース付き、4A、21V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1584製品3A、1.5MHz、28V、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2349製品モード選択付き、24V、6.5A、低自己消費電流、同期降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP2328C製品パワーグッド、ソフトスタートおよび強制CCM付き、高効率、28V、2A、450kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2338製品SOT583パッケージ、高効率、28V、3A、450kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成