MP1584

3A、1.5MHz、28V、ステップダウンコンバータ

Shopping Cart注文

MP1584

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

3A、1.5MHz、28V、ステップダウンコンバータ

MP1584 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP2338GTL

アクティブ

MP2338GTL

アクティブ

SOT583パッケージ、高効率、28V、3A、450kHz、同期整流ステップダウンコンバータ

Features & Benefits

  • 4.5V〜28Vの広い動作入力範囲
  • 0.5V~16Vの広いVOUT
  • 温度範囲で±1.5%の内部基準精度
  • 115mΩ / 55mΩの低RDS(ON) パワーMOSFET内蔵
  • 160μAの静止電流
  • 24V〜5V / 3Aまでの条件で、90%を超える効率
  • 軽負荷時の省電力モード
  • 高速負荷過渡応答
  • 450kHzのスイッチング周波数
  • ドロップアウトを改善するtON拡張
  • 設定可能なソフトスタート時間
  • パワーグッド表示
  • ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
  • サーマルシャットダウン保護
  • SOT583パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP1584EN-LF-P MP1584EN-LF-Z MP1584EN-LF MP1584XN

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

MPSから直接購入

標準価格


在庫あり

MP1584EN-LF-Z MP1584EN-LF-P Info Icon
  • パッケージ: SOICW24-18L

2,500個 / 1リール

現在の価格 ¥235.03 1K

  • 数量 単価
  • 1
    ¥433.79
  • 10
    ¥323.37
  • 100
    ¥265.00
  • 250
    ¥250.81
  • 500
    ¥242.92
  • 1K
    ¥235.03
数量が多い場合は特価提供 見積もりまたは技術サポート
在庫数: 50,000

現時点の発注で最大50,000個までの出荷予定日: 2026年11月26日

上記以上の数量のリードタイム

上記以上の数量数量の出荷予定日: 2026年12月05日


2,500個 / 1リール

Arrives 3-4 business days. Shipping only $5 per order.


MPS Pay: Net 30支払い条件の請求書払い 詳しくはこちら

myMPS+アカウントを作成して無料サンプルを依頼
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。