- MP2338
MP2338
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4.5
- 入力電圧 (最大) (V)28
- Iout (max) (A)3
- Iq (typ) (mA)0.16
- Vfb (V)0.5
- fsw(最大)(kHz)450
- Control ModeCOT Control
- パッケージ(mm)SOT583
- グレードCatalog
- LDO Current (A)0
MP2338は、パワーMOSFETを内蔵した、機能集積型、高周波、同期整流、スイッチモードのステップダウンのコンバータです。非常にコンパクトなソリューションを提供し、優れたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、広い入力範囲で3Aの連続出力電流を供給します。
MP2338は広い出力電流の負荷範囲にわたって、高い効率の同期整流モード動作を備えています。
コンスタントオンタイム (COT) 制御により、超高速な過渡応答と簡単なループ設計、および厳密な出力レギュレーションが提供されます。
保護機能には、短絡保護 (SCP)、過電流保護 (OCP)、低電圧保護 (UVP)、サーマルシャットダウンが含まれます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4.5V〜28Vの広い動作入力範囲
- 0.5V~16Vの広いVOUT
- 温度範囲で±1.5%の内部基準精度
- 115mΩ / 55mΩの低RDS(ON) パワーMOSFET内蔵
- 160μAの静止電流
- 24V〜5V / 3Aまでの条件で、90%を超える効率
- 軽負荷時の省電力モード
- 高速負荷過渡応答
- 450kHzのスイッチング周波数
- ドロップアウトを改善するtON拡張
- 設定可能なソフトスタート時間
- パワーグッド表示
- ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
- サーマルシャットダウン保護
- SOT583パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP2338GTL-P MP2338GTL-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP2338 Resources
-
APPLICATION
PLCアプリケーション -
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧20V~29V製品カテゴリ -
APPLICATION
MFPアプリケーションMFP (多機能プリンタ、複合機) は通常、ひとつのコンシューマ機器で印刷、スキャン、コピー、および場合によってはより多くの機能を提供します。 インクジェットプリンタとレーザープリンタはどちらも、より多くの機能、より簡単なワイヤレス接続、よりスムーズなユーザーインタフェースを新規の設計に取り入れています。 これらのオールインワンプリンタは、ドキュメントや写真の高品質な表現をすばやく印刷または画像化できる必要があり、省エネの傾向により、超低待機電力の必要性が高まり、エネルギー消費が少なくなっています。MPSのLCD電源、WLEDドライバ、コンバータ、整流器、ブラシレスおよびブラシ付きモータ・ドライバ、およびステッピング・モータ・ドライバを使用すれば、高度に機能統合された効率的なMFPの設計がこれまでになく簡単になります。 これらの製品はBOMと総ソリューションコストを削減しながら、モータと速...
-
APPLICATION
電動工具アプリケーション電動工具は、小規模な住宅改修を行う日常の消費者から建設および保守の専門家まで、幅広い顧客にさまざまな機能を提供します。このため、電動工具の設計には高い自由度が要求されることが多く、電力と安全性の要件が厳しくなります。ワイヤレスの電動工具とコード付き電動工具はどちらも、性能や使いやすさを犠牲にすることなく、コンパクトなサイズで高効率を提供できなければなりません。どちらのタイプも長い生産寿命を提供することが期待されていますが、ワイヤレスの電動工具には、超低待機電力を備えた効率的で長持ちする電池システムを含めるという追加の要件があります。一部の最先端の設計では、新しいスマート機能、ワイヤレス接続、革新的なユーザーインタフェースが提供され始めていますが、コストを大幅に増やすことなく提供する必要があります。 MPSの高効率モータ・ドライバ、バッテリーチャージャと保護回路、整流器、クレードルとスイッ...
-
PRODUCT
MP2421製品24V, 20A, Synchronous Step-Down Converter with Differential Remote Sense
-
PRODUCT
MP2423製品24V, 30A, Synchronous Step-Down Converter with Differential Remote Sense
-
PRODUCT
MP2330H製品24V、3A、1.2MHz、同期整流、降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2345製品26V、2.5A、600kHz、高効率同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2393製品パワーグッドおよびソフトスタート付き、SOT583パッケージ (1.6 x 2.1mm)、24V、3A、650kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2384製品4.5~24V、4A、低自己消費電流、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2331H製品24V、2A、1.2MHz、同期整流、降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2344製品26V、2A、600kHz、高効率同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2329製品4.5~24V、6.5A、低自己消費電流、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP8758H製品ヒカップOCP、PFM / PWMモード選択可能、10A、22V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8756製品26V、6A、低自己消費電流、大電流、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2314S製品2A、24V、500kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2388製品超薄型、高効率、1A、21V、2MHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8759製品26V、8A、低自己消費電流、大電流、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2317製品26V、1A、600kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2229製品外部同期、低電力モードおよび外部ソフトスタート付き、高効率、21V、6A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8864製品I2Cインタフェース付き、4A、21V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1584製品3A、1.5MHz、28V、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2349製品モード選択付き、24V、6.5A、低自己消費電流、同期降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP2328C製品パワーグッド、ソフトスタートおよび強制CCM付き、高効率、28V、2A、450kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2348製品SOT583パッケージ、高効率、4A、24V、650kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成