- MP2348
MP2348
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4.2
- 入力電圧 (最大) (V)24
- Iout (max) (A)4
- Iq (typ) (mA)0.2
- Vfb (V)0.802
- fsw(最大)(kHz)650
- Control ModeCOT Control
- パッケージ(mm)SOT583
- グレードCatalog
- LDO Current (A)0
MP2348は、パワーMOSFETを内蔵した、機能集積型の高周波、同期整流、スイッチモードのステップダウンコンバータです。コンパクトなソリューションを提供し、すぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、広い入力供給範囲で4Aの連続出力電流を実現します。MP2348は出力電流の負荷範囲にわたって、より高い効率用の同期整流モード動作をもっています。
コンスタントオンタイム (COT) 制御により、高速な過渡応答と簡単なループ設計、および厳密な出力レギュレーションが提供されます。
保護機能には、短絡保護 (SCP)、過電流保護 (OCP)、低電圧保護 (UVP)、サーマルシャットダウンが含まれます。
MP2348は、最小限の標準外部部品のみを必要とし、超小型のSOT583 (1.6mm x 2.1mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4.2V〜-24Vの広い動作入力範囲
- 75mΩ / 40mΩの低RDS (ON) パワーMOSFET内蔵
- 200µAの低自己消費電流
- 高効率同期整流モード動作
- 選択可能な強制PWM、自動PFM / PWM、および超音波モード
- 高速負荷過渡応答
- 650kHzのスイッチング周波数
- 設定可能なソフトスタート時間
- 過電流保護とヒカップモード
- プリバイアス・スタートアップ
- サーマルシャットダウン
- SOT583 (1.6mm x 2.1mm) パッケージで提供
- MPL-AL6050インダクタシリーズで最高の性能を実現
入手可能な製品番号
MP2348GTL-P MP2348GTL-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP2348 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧20V~29V製品カテゴリ -
PRODUCT
MP2421製品24V, 20A, Synchronous Step-Down Converter with Differential Remote Sense
-
PRODUCT
MP2423製品24V, 30A, Synchronous Step-Down Converter with Differential Remote Sense
-
PRODUCT
MP2393製品パワーグッドおよびソフトスタート付き、SOT583パッケージ (1.6 x 2.1mm)、24V、3A、650kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2384製品4.5~24V、4A、低自己消費電流、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2331H製品24V、2A、1.2MHz、同期整流、降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2344製品26V、2A、600kHz、高効率同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2330H製品24V、3A、1.2MHz、同期整流、降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2345製品26V、2.5A、600kHz、高効率同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2329製品4.5~24V、6.5A、低自己消費電流、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2314S製品2A、24V、500kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2388製品超薄型、高効率、1A、21V、2MHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2317製品26V、1A、600kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8758H製品ヒカップOCP、PFM / PWMモード選択可能、10A、22V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8756製品26V、6A、低自己消費電流、大電流、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8759製品26V、8A、低自己消費電流、大電流、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2229製品外部同期、低電力モードおよび外部ソフトスタート付き、高効率、21V、6A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8864製品I2Cインタフェース付き、4A、21V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1584製品3A、1.5MHz、28V、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2349製品モード選択付き、24V、6.5A、低自己消費電流、同期降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP2328C製品パワーグッド、ソフトスタートおよび強制CCM付き、高効率、28V、2A、450kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2338製品SOT583パッケージ、高効率、28V、3A、450kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2328製品SOT583パッケージ、高効率、28V、2A、450kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2384C製品強制CCM付き、24V、4A、低Iq、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2330C製品パワーグッド、ソフトスタートおよび強制CCM付き、SOT583 (1.6 x 2.1mm) パッケージ、24V、3A、650kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成