MP1482
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP1482 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP1476
アクティブ
MP1476
アクティブ
18V、2A、800kHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
Features & Benefits
- 4.2V〜18Vの広い動作入力範囲
- 126mΩ / 58mΩの低RDS (ON) 内部パワーMOSFET
- 190μAの低自己消費電流
- 高効率同期整流モード動作
- 軽負荷での省電力モード (PSM)
- 高速負荷過渡応答
- 800kHzのスイッチング周波数
- 内部ソフトスタート (SS)
- 過電流保護 (OCP) およびヒカップ
- サーマルシャットダウン
- 0.8Vから調整可能な出力
- SOT563パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP1482DS-LF-P MP1482DS-LF-Z MP1482DN-LF MP1482DN-LF-P MP1482DN-LF-Z MP1482DS-LF MP1482XN
P&Zの意味 
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-SE6040-8R2
セミシールドインダクタ 8.2μH
8.2
39
4.0
3.6
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
8.2
39
4.0
3.6
MPL-AL5050-8R2
薄型モールドインダクタ 8.2μH
8.2
28
5.8
7.2
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
8.2
28
5.8
7.2
MPL-AL6060-8R2
薄型モールドインダクタ 8.2μH
8.2
19
8.0
7
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
8.2
19
8.0
7
もっと見る

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成