- 製品
- AC/DC
- PFC / LLCコントローラ
- LLCコントローラ
- HR1001
HR1001
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
HR1001 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
HR1001B
HR1001B
防音機能を強化したLLC
Features & Benefits
- アダプティブデッドタイム調整
- 共振はずれ保護
- 50%のデューティサイクル、共振ハーフブリッジ コンバータの可変周波数制御
- 高いdV/dt耐性を備えたブートストラップ ダイオードを統合した600Vハイサイド ゲートドライバ高精度発振器
- 最大600kHzまで動作
- 2レベルの過電流保護 : 周波数シフトと持続時間をプログラム可能なシャットダウンのラッチ
- 簡単な保護用のディセーブル入力のラッチ
- BOピンを通じたリモートON/OFF制御と停電保護
- 軽負荷時のプログラム可能なバーストモード動作
- モノリシックな出力電圧上昇に対する非線形ソフトスタート
- SOIC-16パッケージで提供
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- Typical Pmax (W)600
- TypeResonant Controller
- Control MethodAnalog
- Capacitive Mode ProtectionYes
- Adaptive Dead Time ControlYes
- High-Voltage Start-UpNo
- パッケージ(mm)SOIC-16
- Vref (V)2
- 入力電圧(最小) (V)120
- 入力電圧 (最大) (V)431.3
- Iop (mA)3
- Iq (mA)1.2
- fsw(最大)(kHz)600
- Vbr (V)618
- Vfb (V)2
- グレードCatalog
- Power Range DefinedNo
- Active PFCNo
- IsolatedYes
- Isolated LLCYes
- Isolated FlybackNo
- Vac (max) (V)305
- Pout (max) (W) (Recommended)600
- Vac (min) (V)85
- Non-IsolatedNo
- Internal MOSFETはい
- Low Side Rectificationいいえ
- High Side Rectificationいいえ
- Secondary Synchronous RectificationNo
- Vin (max) (V) AC305
- Vin (min) (V) AC85
HR1001は、アダプティブデッドタイム調整 (ADTA) および共振はずれ保護 (CMP) の新機能を提供する強化されたLLCコントローラです。アダプティブデッドタイム調整は、2つの相補的なゲート出力の間にデッドタイムを自動的に挿入します。これは、ハーフブリッジ スイッチングノードのdV/dt電流を検知している間、出力をオフに保つことによって保証されます。ADTAは、設計が容易で、EMIが低く、効率が高いことが特徴です。HR1001は、反共振はずれ保護が組み込まれており、出力が短絡した場合や極端な過負荷が生じた場合に、潜在的に破壊的な共振はずれのスイッチングを防止します。この機能により、異常状態時にMOSFETが保護され、コンバータが堅牢になります。HR1001には、最大と最小のスイッチング周波数の両方を設定するプログラム可能な発振器が搭載されています。プログラムされた最大スイッチング周波数で起動し、過剰な突入電流を防ぐために制御ループが引き継ぐまで減衰します。HR1001は、消費電力を最小限に抑え、出力レギュレーションを強化するために軽負荷時に制御されたバーストモード動作に入ります。HR1001は、外部でラッチされるシャットダウンを備えた2レベルのOCP、自動回復、復電 / 停電、CMP、OTPなどの豊富な保護機能を提供し、最小限の追加部品でコンバータ設計の安全性を向上させます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- アダプティブデッドタイム調整
- 共振はずれ保護
- 50%のデューティサイクル、共振ハーフブリッジ コンバータの可変周波数制御
- 高いdV/dt耐性を備えたブートストラップダイオードを統合した600Vハイサイド ゲートドライバ
- 高精度発振器
- 最大600kHzまで動作
- 2レベルの過電流保護 : 持続時間をプログラム可能な周波数シフトおよびラッチによるシャットダウン
- 簡単な保護用のディセーブル入力のラッチ
- BOピンによるリモートON / OFF制御と停電保護
- 軽負荷時のプログラム可能なバーストモード動作
- モノリシックな出力電圧上昇用の非線形ソフトスタート
- SOIC-16パッケージ
入手可能な製品番号
HR1001GS-Z HR1001GS
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
HR1001 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
AC/DC製品セレクタ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
LLCコントローラ製品カテゴリ -
PRODUCT
HR1008製品デジタル、電流モードLLCコントローラ、起動用高電圧電流源、設定可能なXコンデンサディスチャージャ
-
PRODUCT
MP6925A製品改善されたノイズ耐性と高速スイッチング用の強化ドライバ付き、高速ターンオフ、CCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器IC
-
PRODUCT
MP6924A製品高速ターンオフ、CCM / DCM互換、ノイズ耐性が向上したデュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
MP6908製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6908A製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
HFC0500製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
HR1000A製品共振ハーフブリッジコントローラ
-
PRODUCT
MP6924製品高速ターンオフ、低スリープモード電流のCCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
HF500-15製品最大15Wの700V MOSFETを統合したフル機能のフライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HR1002A製品堅牢なアダプティブデッドタイム調整と共振はずれ保護を備えて強化されたLLCコントローラ
-
PRODUCT
MP4078製品一次側制御、CV出力、アクティブPFC付きシングルステージオフラインコントローラ
-
PRODUCT
MP6908L製品補助巻線を必要としない高速ターンオフインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP44018A製品CRM / DCMマルチモード PFCコントローラ、軽負荷効率の強化
-
PRODUCT
HF920B製品900V、固定周波数、EMI 最適化フライバックレギュレータ(超低スタンバイ付き)
-
PRODUCT
MP6928A製品適応型順方向レギュレーション電圧と超低スリープモード電流を備えた高速ターンオフ、デュアルチャネルインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6973製品スルーレート検出機能を備えた100V /17mΩ MOSFETを統合したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
HR1002製品堅牢なアダプティブ・デッドタイム調整を備えた拡張LLCコントローラ
-
PRODUCT
MP6972製品スルーレート検出機能を備えた100V / 17mΩ MOSFETを内蔵したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
HFC0100製品準共振フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MP171A製品700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ、最大60mAまでの出力電流、向上したEMI性能
-
PRODUCT
MP173A製品最大280mAまでの出力電流、向上したEMI性能を備えた、700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ
-
PRODUCT
MP9989製品100V / 10mΩ MOSFETを統合し、補助巻線が不要なCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
MP6919製品100V / 13mΩ MOSFETを統合し、補助巻線が不要なCCM / DCMフライバック理想ダイオード
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成