MPQ2172

5.5V、2A、2.6MHz、同期整流ステップダウンスイッチャ、AEC-Q100認定

MPQ2172

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

5.5V、2A、2.6MHz、同期整流ステップダウンスイッチャ、AEC-Q100認定

MPQ2172 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MPQ2178GQHE-AEC1

アクティブ

MPQ2178GQHE-AEC1

アクティブ

6V、2A、2.4MHz、パワーグッドとソフトスタート付き同期整流式ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定

Features & Benefits

  • 車載用アプリケーション向けの設計 :
    • 広い2.5V〜6Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
    • 最大2Aの連続出力電流 (IOUT)
    • 1%のフィードバック (FB) 精度
    • -40℃~+150℃の動作接合部温度 (TJ)
  • 熱機能を向上する高性能 :
    • 70mΩと40mΩの内部パワーMOSFET
  • EMCおよびEMI低減用に最適化 :
    • 2.4MHzのスイッチング周波数 (fSW)
    • 全負荷範囲にわたる強制連続導通モード (FCCM)
    • MeshConnectTM フリップチップパッケージ
  • 基板サイズとBOM用に最適化 :
    • 内蔵パワーMOSFET
    • 統合された補償ネットワーク
    • 固定または調整可能な出力電圧 (VOUT) オプション : 0.7V、0.75V、0.8V、0.85V、0.88V、0.9V、1.05V、1V、1.1V、1.2V、1.25V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.3V
    • その他の機能 :
      • 電源シーケンス用のイネーブル (EN) ピン
      • パワーグッド (PG)
      • 100%デューティサイクル
      • 外部ソフトスタート (SS) 制御
      • 出力放電
      • 出力過電圧保護 (OVP)
      • ヒカップモードによる短絡保護 (SCP)
      • コンパクトなQFN-8 (1.5mm x 2mm) パッケージで提供
      • ウェッタブルフランクパッケージで提供
      • AEC-Q100 グレード1で提供
    • 機能的安全性システム設計能力 :
      • MPSafeTM QMシステム設計で利用可能なドキュメント

… and many more!

入手可能な製品番号

MPQ2172GJ-P MPQ2172GJ-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

MPSから直接購入



評価ボード詳細をご覧ください。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。